Produto descontinuado

FLIR PVS-14-51

51° Night Vision Monocular

The FLIR PVS-14-51 single-tube night vision system brings a wide 51-degree field of view to the tough, military-trusted AN/PVS-14 housing. Head and helmet mounting promote hands-free operation while a maximized field of view enhances awareness and minimizes necessary movement. Built-in IR illuminator allows clear, covert vision in complete darkness.

Wide-Angle Advantage Meets Battle-Tested Design
51-degree lens provides a 28% increase in scene size over comparable 40-degree models.
Compact AN/PVS-14 housing is a trusted, longstanding night vision favorite of US military and law enforcement professionals.
Maintain a tactical advantage in the toughest lighting conditions with built-in IR illuminator and manual gain control.

Especificações

Destacado
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria -6 to +4 dpt
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação 1x standard (3x, 5x optional)
Campo de Visão 51°
Controle de Brilho Automático No
Diâmetro da Pupila de Saída -
Faixa de Foco 0.25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 3 High Performance IIT PINNACLE MG
Iluminador de Infravermelho Yes (built-in with pivotal flood lens)
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução -
Sistema de Lentes F/1.26; 19mm
Tipo de Fotocátodo GaAs
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +50°C (-58°F to +122°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 50 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação One AA battery
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual Yes
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho Yes (In FOV)
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years 
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 158 × 51 × 60 mm (6.2 × 2.0 × 2.4 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.32 kg (0.7 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Packing Box, Soft Carrying Case, Lens Tissue, Instruction Manual with Warranty Card, Day Light Filter, Sacrificial Window, Demist Shields, Shoulder Strap, Tethering Cord, Helmet/Head Mount Adapter, Head Mount Assembly, Brow Pads
Acessórios Opcionais MICH Helmet Mount Assembly USA #107 (PVS-7, PVS-14), PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 (PVS-7, PVS-14), Weapons Mount #109 (PVS14/6015), Extended Rail Adapter #85, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, 3x Afocal Magnifier Lens #99, 5x Afocal Magnifier Lens #100, 3x Afocal Lens #22 with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14), 5x Afocal Lens with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14), IR850XLR Afocal Doubler, IR850-XLR Detachable LED Extra Long Range Infrared Illuminator, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

PVS-14 51 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure