Produto descontinuado

FLIR PVS-7

Night Vision Goggles

Built on the framework of United States Military-commissioned AN/PVS-7 night vision goggles, the FLIR PVS-7 offers enhanced awareness in a classic, battle-tested design. Automatic brightness control, built-in IR illuminator, and an excessive-light cutoff help maintain a tactical advantage in any lighting condition. Flexible mounting options and a rugged composite housing make the PVS-7 a night vision favorite among military and law enforcement professionals.

Dynamic Night Vision in a Classic Design
Head or helmet mounting support hands-free use while flip up/power down display controls allow covert sight adjustments.
Automatic brightness control, onboard IR illuminator, and rugged housing maintain superior vision in the toughest conditions.
Available 3x and 5x magnification lenses convert mounted goggle to handheld long-range night vision viewer.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria -6 to +2 dpt
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação 1x
Campo de Visão 40°
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída -
Faixa de Foco 0.25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 3 Alpha (High Performance)
Iluminador de Infravermelho Yes (built-in , with detachable flood lens)
Interrupção_da Luz Brilhante Yes (In FOV)
Resolução 64-72 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.2; 26 mm
Tipo de Fotocátodo GaAs
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 40 hours
Desligamento Automático Yes (In FOV)
Fonte de Alimentação 2x AA 1.5V or 1x BA-5567/U Lithium (3V)
Indicador de Bateria Fraca Yes
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho Yes
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 200 x 152 x 90 mm (7.9 x 6.0 x 3.5 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.68 kg (1.5 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Packing Box, 2x AA-batteries, Neck Lenyard, Instruction Manual with Warranty Card, Soft carrying Case, Head Mount Assembly, Brow Pads, Demist Shields, Sacrificial Window, Shoulder Strap, Lens Tissue
Acessórios Opcionais 5x Afocal Magnifier Lens #100, 3x Afocal Magnifier Lens #99, PASGT Helmet Mount Assembly USA #108, MICH Helmet Mount Assembly USA #107, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, 5x Afocal Lens with Adapter #24/#25, 3x Afocal Lens #22 with Adapter #24/#25, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

PVS-7 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure