Produto descontinuado

Quasar 1080p Mini-Dome

Especificações

Conformidade e certificações
EUA 4 Years
Internacional 4 Years
Segurança cibernética
Segurança User account and password protection
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento –20° to 70° C (–4° to 158° F)
Temperatura Operacional Indoor: 0° to 50° C (32° to 122° F) Outdoor: –30° to 50° C (–22° to 122° F)
Umidade 95% (non–condensing)
Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Bolha – Escala de Número F F0.0 - clear bubble / F1.0 - smoke bubble (option)
Classificação da Bolha IK10 vandal resistant polycarbonate
Compressão Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Conexão de Alimentação AC / DC terminal block or PoE
Consumo de Energia 6W indoor or 13W outdoors with heater / fan / IR
Detecção de Adulteração On / Off
Dimensões Indoor / Outdoor: 151 x 130 mm (5.9 x 5.1 in.)
Garantia 4 Years
Invólucro Indoor: Tamper resistant surface mount plastic case or Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
Modo Dia/Noite Smart IR / auto / on/off
Peso da Unidade Indoor: 0.8 Kg (1.8 lbs.) Outdoor: 1.3 Kg (2.9 lbs.)
Redução de Ruído 3D On / Off – 6 levels
Tensão de Entrada 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE
Zonas de Privacidade On / Off – 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Rotação de Panorâmica/Inclinação 350, 350 and ±90°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remote: via web access or supported video management software
Distância 15 m (50 ft.)
Entrada 1 dry alarm contact
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 6.0+
Número de LEDs de IV 24
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Saída 1 relay contact, 60V AC / DC at 130 mA maximum
Áudio Bidirecional Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Ângulo de Iluminação Full 90°
Câmera termográfica
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.7" CMOS
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma DC auto
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Largura de Banda Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2.1MP 1920 x 1080
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.7" CMOS
Tipo de Lente Varifocal: 3-9 mm F1.2 Auto IrisD/N Horizontal viewing angle: 36.7 to 110° Optional motorized with auto-focus
WDR On / Off – 3 levels
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 FPS @ HD 1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720
Detecção de Movimento por Vídeo Up to 10 independent zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD 1080p
Gravação em Cartão SD SDHC up to 32 GByte

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.