Produto descontinuado

Quasar 1080p FHD Dome PTZ Camera

1080p Dome PTZ Camera

The FLIR Quasar 1080p Dome PTZ camera is designed to tackle the most challenging environments. The camera combines the latest PTZ technologies, optics, mechanics and image quality performance. It is the perfect choice for city surveillance deployments, critical infrastructure, airports, and other high-profile security applications that require wide coverage.

Best-in-class image processing and optics with guaranteed frame rates.
Observe, detect and classify objects at long distances and across wide areas in diverse lighting conditions.
Built for long-lasting indoor and outdoor operations, the camera's servo-feedback motors offer accurate pan-tilt positioning, with low power consumption
Adaptive streaming, reduced bandwidth, and extended PTZ controls using Control Center or the EZ client web interface create a superior user experience.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Class A), RoHS
MTBF [h] 348,786
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP Filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Temperatura Operacional N/A
Umidade 10% ~ 90% (non-condensing)
Geral
24 VCA CX-PRWR-241: Nema 4x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
Atualização de Firmware Flash upgrade via network (1GB Flash / 2GB RAM)
Bolha – Escala de Número F Bubble transmittance 0.9 (90%)
Classificação do Invólucro
Compressão Multi-Stream H.264 / H.265 / MJPEG
Conexão de Alimentação PoE / Terminal Block
Consumo de Energia Max 25.4W (full system running)
Controle de Ganho Automático (AGC) Auto / Manual
Detecção de Adulteração On / Off
Dia/Noite: Filtro de Corte de IV Auto / Manual
Dimensões 212 × 263.6 mm (8.35 × 10.38 in.)
Estabilização eletrônica On / Off
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Material da Bolha IK10 vandal resistant polycarbonate
Modo de Varredura Progressive
Peso da Unidade 2.6 Kg (5.73 lbs.)
PoE CP-POE-60W-US: 60W USA Power Injector, CP-POE-60W-EU: 60W EU Power Injector
Redução de Ruído 3D On / Off
Tensão de Entrada 802.3at PoE+ 24 VAC
Zonas de Privacidade On / Off - 20 zones
Medição e análise
Resolução Máxima 1920 × 1080 (FHD1080p)
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mechanical / Off
Função Home Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Inclinação e Panorâmica Proporcional On / Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Predefinições – Precisão Predefinida 256 / Pan: 0.16° Tilt: 0.18°
Recuperação de perda de energia Yes
Seq. – Panorâmica/Padrão Automático 8 / 4 / 8
Trajeto de Panorâmica/Inclinação 360° continuous /-10° to 190°
Velocidade Manual Pan: 0.1° to 90°/s, Tilt: 0.1° to 60°/s
Velocidade Predefinida Pan: 5° to 400° / sec Tilt: 5° to 300°/sec
Ângulos de Visualização Horizontal 68.7° (Wide) to 2.6° (Tele)
Integração do sistema
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remote: via web access or supported VMS
E/S de Alarme 4 dry contact In / 2 relay Out
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10.0+
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Reação do Alarme Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Áudio Bidirecional Full duplex, line in/line out, G.711, G.726, AAC
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
Comprimento Focal 4.3 to 129 mm
Controle do Diafragma Auto / Manual
DSS 1 to 1/30 (NTSC) or 1/1.5 to 1/25 (PAL)
Equilíbrio de Branco Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
Faixa Dinâmica Ampla On / Off
Iluminação Mínima 0.3 lux (color) / 0.01 lux (BW). Measured with DSS Off at 30 IRE.
Largura de Banda Video: Configurable between 64 Kbps and 8 Mbps, Audio: Configurable between 16 kbps & 64 Kbps
Modo de Foco Auto / Manual
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Rotação da Imagem Mechanical / Off
Sensor de Imagem 1/2.8" CMOS
Zoom Digital Up to 10x
Zoom Óptico 30x
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR / VBR
Desempenho Máximo H.264/H.265 60/50 fps @ FHD + 30/25 fps @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off - up to 4 independent zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD 1080p Analog Output | 1 - composite video output BNC
Gravação em Cartão SD microSDXC up to 128GB (Class 10). *Excluding countries where disallowed.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

AE Spec

Quasar CP-6302-30-R AE Specification

AE Spec

Quasar CP-6302-31-P AE Specification

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet

Quick Start Guide

CP-6302-31-P Quick Install Guide

Quick Start Guide

CP-6302-30-R Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet A4

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide