Produto descontinuado

Quasar 1080p Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

Quasar’s high performance broadcast video quality in an HD 1080p fixed camera guarantees frame rates in high motion, complex and low-light scenes found in city surveillance applications, airports, terminals, critical infrastructure sites, campuses and commercial installations.

The highest quality video with the lowest bandwidth.
The camera captures complex, high motion scenes, maintaining evidentiary integrity of video in challenging surveillance conditions

Especificações

Segurança cibernética
Segurança User account and password protection
Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Detecção de Adulteração On / Off
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Smart IR / auto / on / off
Redução de Ruído 3D On / Off - 6 levels
Zonas de Privacidade On / Off - 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Integração do sistema
Conexões de Áudio 3.5 mm audio jacks
Configuração Remote: via web access or supported video management software
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Áudio Bidirecional Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma DC auto
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor
Faixa Dinâmica Ampla On / Off - 3 levels
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Relação Sinal/Ruído ≥50 dB
Resolução do Sensor 1920 x 1080
Sensibilidade Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.7" HD 1080 CMOS
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 FPS @ HD1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off - 10 zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD1080 (1920x1080)
Gravação em Cartão SD SDHC up to 32GByte
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 8Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.