Discontinued

Quasar 1080p IR PTZ Camera

IR PTZ Security Camera

The FLIR Quasar 1080p IR PTZ camera combines the latest PTZ technologies, optics, mechanics and image quality performance. It's the perfect choice for city surveillance deployments, critical infrastructure, airports, and other high-profile security applications that require wide coverage and long range IR-illumination.

Tackle the most challenging environments.
Observe, detect and classify objects up to 200 meters and across wide areas in diverse lighting conditions.
The Quasar 1080p IR PTZ Camera is built for long-lasting indoor and outdoor operations, day and night.
When used with FLIR United VMS, the camera gains extended PTZ control functions, adaptive streaming, reduced bandwidth, and guaranteed frame rates.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Class A), RoHS
MTBF [h] 348786.0
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP Filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Temperatura Operacional -45° to 50°C (-49° to 122°F) cold start; up to 55°C / 131°F with IR LEDs off
Umidade 10% ~ 90% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash upgrade via network (1GB Flash / 2GB RAM)
Classificação do Invólucro IK10 Upper / IK8 Lower / IP66 Overall
Conexão de Alimentação PoE / Terminal Block
Consumo de Energia Max 39W with heater and IR on
Controle de Ganho Automático (AGC) Auto / Manual
Detecção de Adulteração On / Off
Dia/Noite: Filtro de Corte de IV Auto / Manual
Dimensões 207.43 x 300.39 mm (8.16 x 11.83 in.)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Modo de Varredura Progressive
Peso da Unidade 3.8 Kg (8.38 lbs.)
PoE CP-POE-60W-US 60W USA Power Injector
Potência CX-PRWR-241 Nema 4 x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
Redução de Ruído 3D On / Off
Tensão de Entrada UPOE 60W, 12VDC, 24VAC (indoor/outdoor)
Zonas de Privacidade On / Off - 20 zones
Medição e análise
Resolução Máxima 1920x1080 (FHD1080p)
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mechanical / Off
Função Home Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Inclinação e Panorâmica Proporcional On / Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Predefinições – Precisão Predefinida 256 / Pan: 0.16° Tilt: 0.18°
Recuperação de perda de energia Yes
Seq. – Panorâmica/Padrão Automático 2008/08/04 00:00:00.000
Trajeto de Panorâmica/Inclinação 360° continuous /-20° to 200°
Velocidade Manual Pan: 0.1° to 90°/s, Tilt: 0.1° to 60°/s
Velocidade Predefinida 5° to 280° / sec
Ângulos de Visualização Horizontal 68.7° (Wide) to 2.6° (Tele)
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remote: via web access or supported VMS
Distância | Ângulo de iluminação Up to 200 m (656 ft.) | 6° / 30° / 90°
E/S de Alarme 4 dry contact In / 2 relay Out
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Largura de Banda de Áudio Configurable between 16 kbps & 64 Kbps
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10.0+
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS,ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Reação do Alarme Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Tipo de LED High efficiency SMD
Áudio Bidirecional Full duplex, line in/line out, G.711, G.726, AAC
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
Comprimento Focal 4.3 to 129 mm
Controle do Diafragma Auto / Manual
DSS 1 to 1/30 (NTSC) or 1/1.5 to 1/25 (PAL)
Equilíbrio de Branco Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
Estabilização de Imagem On / Off
Faixa Dinâmica Ampla On / Off
Iluminação Mínima 0.3 lux (color) / 0.01 lux (BW), 0 lux with IR On. Measured with DSS Off at 30 IRE.
Modo de Foco Auto / Manual
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 1920 x 1080
Rotação da Imagem Mechanical/Off
Sensor de Imagem 1/2.8" CMOS
Zoom Óptico/Digital 30x / Up to 10x
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Multi-Stream H.264 / H.265 / MJPEG
Controle de Taxa CBR / VBR
Desempenho Máximo H.264/H.265 60/50 fps @ FHD + 30/25 fps @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off - up to 4 independent zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD 1080p
Gravação em Cartão SD microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64 Kbps and 8 Mbps

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Quick Start Guide

FLIR Quasar 1080p IR PTZ Quick Start Guide

AE Spec

FLIR Quasar 1080p IR PTZ A&E Specifications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.