Produto descontinuado

Quasar 1080p Low Profile

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024, RoHS
Segurança cibernética
Segurança User account and password protection
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento –20° to 70° C (–4° to 158° F)
Temperatura Operacional 0° to 50° C (32° to 122° F)
Umidade 95% (non–condensing)
Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Bolha – Escala de Número F F0.0 - clear bubble
Compressão Fully compliant multi–stream H.264 main profile + MJPEG
Conexão de Alimentação PoE
Consumo de Energia 3.5W
Detecção de Adulteração On / Of
Dimensões Indoor: 110.2 x 47.7 mm (4.3 x 1.9 in.)
Garantia According to DVTEL RMA Policy and Process Notice document
Modo de Varredura Progressive
Modo Noturno Digital night mode
Peso da Unidade 180 g (0.40 lbs.)
Potência 802.3af PoE
Redução de Ruído 3D On / Off – 6 levels
Zonas de Privacidade On / Off – 5 zones – 8 colors
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Panorâmica/Inclinação 160° Pan / 90° Tilt
Integração do sistema
Configuração Remote: via web access or supported video management software
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 6.0+
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP,HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Câmera de luz visível
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtro de IV – Mecânico No
Largura de Banda Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2.1MP 1920x1080
Sensibilidade 0.5 (color) measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.7" HD 1080 CMOS
Tipo de Lente 4mm F1.5 / 78° HFOV 2.8mm F2.0 / 110° HFOV
WDR On / Off – 3 levels
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo 30fps@HD1080p + 30fps@D1 or 15+15@HD1080p
Detecção de Movimento por Vídeo Up to 10 independent zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD 1080p
Gravação em Cartão SD SDHC/SDXC up to 32GByte

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.