Produto descontinuado

Quasar 1080p PTZ Camera

PTZ Security Camera

The Quasar HD 1080p PTZ security camera produces broadcast-video quality and guaranteed frame rates in high motion, complex and low light scenes, such as airports, urban streets, critical infrastructure, commercial offices and college campuses. The FLIR Quasar CP-4221-30x HD PTZ delivers one of the lowest bandwidths in the industry due to advanced H.264 motion processing.

Broadcast-quality security video in complex environments
Multi-stream H.264 video delivers superior identification with low bit rates.
The Quasar 1080p PTZ Camera adapts frame rates to suit a mulit-faceted lighting conditions.
Auto-tune technology makes setting up the Quasar 1080p PTZ Camera easier.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024, RoHS
Segurança cibernética
Segurança User account and password protection
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Temperatura Operacional CP-4221-201:-45° to 50° C (-49° to 122° F)
Umidade 95% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Bolha – Escala de Número F F0.0 - clear bubble
Classificação da Bolha IK10 vandal resistant polycarbonate
Classificação do Invólucro Tamper resistant surface mount or IK10 rated vandal IP66 outdoor housing
Conexão de Alimentação Terminal block
Consumo de Energia Max 20W indoor (CP-4221-200), max 65W outdoor (CP-4221-201) with heater operating
Controle de Ganho Automático (AGC) Auto / Manual
Detecção de Adulteração On / Of
Dia/Noite: Filtro de Corte de IV Auto / Manual
Dimensões CP-4221-201: 191.97 x 282.11 mm (7.55 x 11.1 in.)
Modo de Varredura Progressive
Peso da Unidade CP-4221-201: 2.32 Kg (5.11 lbs.)
Redução de Ruído 3D On / Of
Retomar Após Perda de Energia Yes
Tensão de Entrada PoE++ 802.3at 60W (indoor/outdoor), PoE+ 802.3at 25W (indoor only), AC 24V ±10%
Zonas de Privacidade On / Off - 16 zones
Medição e análise
Resolução Máxima 1920x1080 (HD 1080p)
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Digital / Mechanical / Off
Função Home Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Inclinação e Panorâmica Proporcional On / Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Padrão 8.0
Pan Automático 4.0
Percurso de Inclinação -10° to 190°
Precisão Predefinida 0.225°
Predefinições 256.0
Sequência 8.0
Trajeto da Panorâmica 360° continuous
Velocidade Manual 0.13° to 90° / sec
Velocidade Máxima de Panorâmica/Inclinação 400° / sec
Velocidade Predefinida 5° to 400° / sec
Ângulos de Visualização Horizontal 55.5° (Wide) to 2.8° (Tele)
Integração do sistema
Alarme Input: 4 dry alarm contact Output: 2 relay contact, 30 VDC at 2A or 125 VAC at 0.5A max
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remote: via web access or supported video management software
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Largura de Banda de Áudio Configurable between 16 kbps & 64 Kbps (depending on compression method)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 6.0+
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, IEEE 802.1X, QoS,ONVIF Profile S
Reação do Alarme Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Áudio Bidirecional Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Câmera termográfica
Comprimento Focal 4.7 to 94 mm
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Estabilização de Imagem On / Of
Iluminação Mínima 0.3 (color) / 0.04 (BW), measured with DSS Off at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.8" CMOS
Zoom Digital 1 to 10 variable
Zoom Óptico 20x
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Of
Comprimento Focal 4.7 to 94 mm
Controle do Diafragma Auto / Manual
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
Estabilização de Imagem On / Of
Faixa Dinâmica Ampla (Multi-obturador) On / Of
Iluminação Mínima 0.3 (color) / 0.04 (BW), measured with DSS Off at 30 IRE
Modo de Foco Auto / Manual
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 1920 x 1080
Rotação da Imagem Normal / Flip / Mirror
Sensor de Imagem 1/2.8" CMOS
Zoom Digital 1 to 10 variable
Zoom Óptico 20x
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dual Streaming H.264 / H.264 or H.264 / MJPEG
Controle de Taxa CBR / VBR
Desempenho Máximo 30fps @ HD 1080p + 30fps @ D1 or 15+15 @ HD 1080p
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off - up to 10 independent zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD 1080p
Gravação em Cartão SD SDXC up to 64 GByte
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64 Kbps and 8 Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Quick Start Guide

FLIR CP-3211-4221 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

Quasar CP User And Installation Guide

AE Spec

Quasar CP-4221-30X AE Specification

Datasheet

FLIR-Quasar-CP-4221-301-Datasheet

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.