Produto descontinuado

Quasar 4 x 2K Panoramic

Convertible 180° / 360° Mini-Dome Camera

The FLIR Quasar™ Quad Sensor Camera is designed to address any application that requires full coverage of a wide area surveillance, in either 180° or 360° degree field of view. Thanks to its patent-pending, one-step conversion process, the camera features a single form factor that is field configurable to either 180° or 360° mode. The Quad Sensor capability completes FLIR’s offering of wide area full coverage, typically required for city surveillance deployments, critical infrastructure, airports and any other high-profile wide area security applications.

Wide area surveillance for high profile security
Display a single, 180° panoramic scene or achieve full 360° coverage using four individual views.
The Quasar Quad Sensor Camera applies automatic lens distortion correction when stitching together imagery from each 2K sensor.
The camera features H.264 / H.265 compression and is compliant with ONVIF Profile S/G.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 494,940
Segurança cibernética
Segurança Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, IEEE 802.1X network access control, Digest authentication
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento –40° to 60°C (–40°F to 140°F)
Temperatura Operacional –40° to 50° C (–40° to 122° F)
Umidade 90% (non–condensing)
Geral
AES 1/1.75 to 1/10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Bolha – Escala de Número F F 1.0 - Smoked Bubble (Standard)
Classificação da Bolha IK10 vandal resistant polycarbonate
Compressão H.265 main profile, H.264 main profile/high profile (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Conexão de Alimentação PoE / 2-pin terminal block
Consumo de Energia 24.9W with heater and IR On
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 190mm x 190mm x 130mm (7.48 x 7.48 x 5.11 in.)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Invólucro Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP67
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador WDR 120 db
Peso da Unidade 1.56 Kg (3.44 lbs.)
Tensão de Entrada 802.3at PoE+, 24 VAC
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Rotação de Panorâmica/Inclinação 360 mode: Tilt 63° degrees (fixed) 180 mode: Tilt 45° degrees synchronized down from horizon
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Distância Up to 25 m (82 ft.)
Ethernet 10/100, auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Número de LEDs de IV High efficiency SMD
Protocolo de Rede CP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Saída Analógica 1 - composite video output BNC
Áudio Bidirecional 1 Audio Line Level Input, G.711 a/µ-law, AAC support, 1 Audio Line Level Out
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera termográfica
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC (PAL)
Sensibilidade 0.02 (color) / 0 (BW)
Sensor de Imagem 1/2.8" BSI CMOS (x4 Each), supports 5th sensor for 360 viewing mode ordered separately
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma Auto–Shutter
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC (PAL)
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Largura de Banda Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído More than 50dB when AGC off
Resolução do Sensor 1920x1080 (x4 Each)
Sensibilidade 0.02 (color) / 0 (BW)
Sensor de Imagem 1/2.8" BSI CMOS (x4 Each), supports 5th sensor for 360 viewing mode ordered separately
Tipo de Lente Fixed 3.6mm, 92° HFOV, F2.0
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR
Desempenho Máximo 180 mode: H.264/H.265 30/25 FPS @ 3840x1440 + D1 (NTSC/PAL) H.264/H.265 20/20 FPS @ 3840x1440 + 1920x720 + D1 (NTSC/PAL) 360 mode: H.264 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) or H.265 27/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) or H.264/H.265 15/15 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução 180 mode: Scalable from D1 to 3840x1440 360 mode: Scalable from D1 to 3840x2160
Gravação em Cartão SD microSDXC up to 128GB (Class 10)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar CM-6308-P1-I Camera Firmware v. 20190530

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

AE Spec

FLIR Quasar 4 x 2K A&E Specifications

User Manual

FLIR Quasar 4 x 2K Desiccant User Guide

User Manual

FLIR Quasar 4 x 2K Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar 4 x 2K Quick Install Guide

Datasheet

FLIR Quasar 4 x 2K Datasheet

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.