Quasar™ CP-6408-31-I

Câmera PTZ de IV 4K visível

Com resolução de vídeo 4K nítida, iluminação IV de longo alcance integrada e uma opção de zoom óptico de 31x, a câmera Quasar CP-6408-31-i oferece consciência situacional crítica e campo de visão excepcional, o que oferece aos operadores a capacidade de monitorar perfeitamente os principais detalhes em grandes áreas. A combinação de óptica e sensores de alto desempenho, imagens visíveis excepcionais em baixa luminosidade e integração sem esforço com todos os principais VMSs de terceiros e Flir United VMS torna esta câmera Quasar PTZ uma solução ideal para locais de infraestrutura crítica e instalações remotas que exigem monitoramento atento.

Imagens nítidas, ampla cobertura e iluminador de IV integrado superam os recursos de outras câmeras PTZ, fornecendo ainda consciência situacional em tempo real e suporte a evidências pós-evento.
O CP-6408-31-I tem IP66-rated e oferece recursos reforçados adicionais, como temperatura operacional expandida, classificação NEMA-4x, degelo PT, limpador de lente integrado e acessório de lavagem operado remotamente para instalações isoladas ou de difícil acesso.
Com uma interface da Web simplificada, elas permitem acesso rápido a operações críticas, enquanto os recursos avançados de segurança cibernética reforçam as melhores práticas para ajudar a manter a segurança de suas instalações.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF ONVIF Perfil S
EUA FCC Parte 15 (subparte B, classe A)
Internacional Marcação CE, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Classe A), RoHS, LVD, NEMA 4X, WEEE
MTBF [h]
Segurança cibernética
Segurança Credenciais do usuário com política, proteção contra ataque por força bruta, TLS
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -55 ° a 85 °C (-67 ° a 185 °F)
Temperatura Operacional -40 ° a 0 °C (-40 ° a 140 °F), partida a frio
Umidade 0% ~ 95% relativa
Geral
Atualização de Firmware Atualização flash via rede (1 GB Flash/2 GB RAM)
Classificação do Invólucro IK10 superior/IP66 global
Conexão de Alimentação PoE/Bloco terminal
Consumo de Energia POE máx. 61 W 24 VCA/43 W com aquecedor e IV ligados
Controle de Ganho Automático (AGC) Automático
Detecção de Adulteração
Dia/Noite: Filtro de Corte de IV Automático/Manual
Dimensões 268 x 409 mm (10,55 x 16,1 in)
Garantia De acordo com o documento de Notificação de processo e política de autorização de devolução de material (“RMA”) da FLIR
Modo de Varredura
MTBF
Peso da Unidade 9,12 kg (20,1 lbs)
Redução de Ruído 3D Ligada/Desligada
Tensão de Entrada Injetor POE universal 24 VCA (+/- 10%)
Medição e análise
Resolução Máxima 3840x2160 (4KUHD), CMOS progressivo de 1/1,8"
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mecânico/Desligado
Função Home
Inclinação e Panorâmica Proporcional Ligada/Ligada (panorâmica e velocidade de inclinação correspondentes à proporção de zoom)
Padrão
Pan Automático
Percurso de Inclinação -10° a 190°
Precisão Predefinida Panorâmica: 0,16° Inclinação: 0,18°
Predefinições 256
Predefinições – Precisão Predefinida Panorâmica: 0,1° Inclinação: 0,1°
Sequência
Trajeto de Panorâmica/Inclinação 360° contínuo /-10° a 190°
Velocidade Manual Panorâmica: 0,1° a 90°/s, Inclinação: 0,1° a 60°/s
Velocidade Predefinida 5° a 280°/s
Ângulos de Visualização Horizontal 61.8° (grande angular) a 2.15° (teleobjetiva)
Integração do sistema
Alarme
Conexões de Áudio Bloco terminal
Configuração Remota: via acesso Web ou VMS compatível
Configuração Remota Via acesso Web ou VMS compatível
Distância | Ângulo de iluminação Até 200 m (656 ft) | 6° / 30° / 90°
E/S de Alarme 4 contatos secos de entrada – 2 relés de saída
Entrada de Alarme 4 contatos secos de entrada
Ethernet Ajuste automático 10 /100/1000 Mbps Base-T, half/full duplex (RJ45)
Largura de Banda de Áudio Configurável entre 16 kbps e 64 kbps
Navegador da Web Compatível Chrome (recomendado), Firefox, Edge e Safari (sem necessidade de ActiveX)
Protocolo de Rede IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, ONVIF Perfil S, IEEE 802.1X, TLS
Reação do Alarme
Saída de Alarme 2 relés de saída
Tipo de LED SMD de alta eficiência
Áudio Bidirecional Full duplex, entrada de linha/saída de linha, G.711
Câmera termográfica
AGC
Comprimento Focal 6,5 mm a 202 mm
DSS
Estabilização de Imagem
Faixa Dinâmica Ampla Obturador WDR, 130db
Iluminação Mínima 0,25 Lux (cor) a (f1,6 AGC ligado, 30FPS) / 0,10 Lux (PB) a (f1,6 AGC ligado, 30 FPS)
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8"
Zoom Digital 31x / até 8x
Zoom Óptico 31x
Câmera de luz visível
AGC
Compensação da Retroiluminação
Comprimento Focal 6,5 mm a 202 mm
Controle do Diafragma Automático
DSS
Equilíbrio de Branco Auto, ATW, Manual
Estabilização de Imagem
Faixa Dinâmica Ampla Obturador WDR, 130db
Iluminação Mínima 0,25 Lux (cor) a (f1,6 AGC ligado, 30FPS) / 0,10 Lux (PB) a (f1,6 AGC ligado, 30 FPS)
Modo de Foco Automático/Manual
Redução de Ruído Ligada/Desligada
Relação Sinal/Ruído
Resolução do Sensor
Rotação da Imagem
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8"
WDR Obturador WDR, 130db
Zoom Digital 31x / até 8x
Zoom Óptico 31x
Zoom Óptico/Digital 31x / até 8x
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 fps a 4K (NTSC/PAL) e H.264 30/25 fps a VGA (NTSC/PAL)
Faixa de Resolução Escalável de VGA a 4K
Largura de Banda do Vídeo

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.20

Datasheet

FLIR Quasar 4K IR PTZ 31x Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Quasar 4K IR PTZ 31x Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar 4K IR PTZ Installation and User Guide

AE Spec

FLIR Quasar 4K IR PTZ 31x A&E Specifications

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.21

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.