Produto descontinuado

Quasar 4K Ultra HD Bullet

4K Ultra HD Bullet

The Quasar 4K Ultra Bullet security cameras features 4K Ultra HD resolution. With its broadcast-level motion processing architecture, the camera uses the industry’s lowest bandwidth, while delivering predictable storage. Ther result is lower utility costs and reduced Total Cost of Ownership (TCO).

Extreme evidentiary detail in the toughest environments.
The camera features the
When used with FLIR’s United VMS, unique adaptive streaming enhances the overall viewing experience with minimal impact on your network.
Easily handles wide variations in motion and lighting found in airports, city surveillance projects, and critical infrastructure sites,

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Temperatura Operacional3 -40° to 50° C (-40° to 122° F)
Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 8GB RAM)
Conexão de Alimentação AC / DC terminal block or PoE
Consumo de Energia 6W indoor or 13W outdoors with heater / IR
Detecção de Adulteração On / Off / schedule
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Smart / Auto / On / Off
Tensão de Entrada 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
Zonas de Privacidade On / Off - 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Rotação de Panorâmica/Inclinação 360, ±90° and 360
Integração do sistema
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remota via web browser or supported video management software
Distância de IV up to 40 m (131 ft.)
Entrada 1 dry alarm contact
Entrada de Alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 9+
Número de LEDs de IV 6 high power / high efficiency SMD type
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Saída 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Saída de Alarme 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Áudio Bidirecional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma P-iris
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Faixa Dinâmica Ampla On / Off - 3 levels
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 2D / 3D / Color
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 4072 x 3076
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/1.7" BSI CMOS
Tipo de Lente CB-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CB-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/baseline profile + MJPEG (FHD)
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off / schedule
Faixa de Resolução Scalable from CIF to UHD 4K
Gravação em Cartão SD2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.