Produto descontinuado

Quasar 4K Ultra HD Mini-Dome

Small form factor. Highest quality. Lowest bandwidth. Predictable storage

The latest generation of the Ariel camera series sets a new standard in its class. This small form factor mini-dome combines the latest sensor technology with 4K UHD / Quad HD resolution, Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination and H.264/H.265 compression, to deliver the highest quality video at the lowest bandwidth. The result is reduced Total Cost of Ownership (TCO), through network and storage infrastructure savings.

Especificações

Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Detecção de Adulteração On / Off / schedule
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Smart / Auto / On / Off
Zonas de Privacidade On / Off - 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Conexões de Áudio Terminal block
Distância de IV up to 40 m (131 ft.)
Número de LEDs de IV 6 high power / high efficiency SMD type
Áudio Bidirecional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma P-iris
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Faixa Dinâmica Ampla On / Off - 3 levels
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 2D / 3D / Color
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 4072 x 3076
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/1.7" BSI CMOS
Tipo de Lente CM-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CM-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off / schedule
Faixa de Resolução Scalable from CIF to UHD 4K
Gravação em Cartão SD2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.