Produto descontinuado

Quasar 5MP Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

The Quasar CF-4251 series of HD 1440p / 5MP cameras is a best in class broadcast video quality camera that guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes, at the lowest bit rates.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024
Segurança cibernética
Segurança User account and password protection
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Temperatura Operacional Indoor: 0° to 50° C (32° to 122° F) Outdoor installation requires optional environmental housing (-30° to 50° C when used with CF-X200-01)
Umidade 95% (non-condensing)
Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM
Conexão de Alimentação 12 VDC / 24 VAC terminal block
Consumo de Energia 6W
Detecção de Adulteração On / Of
Dimensões 115 L x 82 W x 52 H mm (without lens)
Garantia According to DVTEL RMA Policy and Process Notice document
Invólucro Metal case with 1/4 in. UNC-20 screw mounts on top and bottom
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Smart IR / auto / on/of
Peso da Unidade 398 g (14 oz.)
Redução de Ruído 3D On / Off - 6 levels
Tensão de Entrada 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE
Zonas de Privacidade On / Off - 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Integração do sistema
Conexões de Áudio 3.5 mm audio jacks
Configuração Remote: via web access or supported video management software
Entrada de Alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 8+
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Saída de Alarme 1 relay contact, 60V AC / DC at 130 mA maximum
Áudio Bidirecional Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Câmera termográfica
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Encaixe da Lente C or CS lenses with manual or DC auto-iris
Faixa Dinâmica Ampla On / Off - 3 levels
Sensibilidade Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.5" CMOS
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Of
Controle do Diafragma DC auto
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor
Faixa Dinâmica Ampla On / Off - 3 levels
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Relação Sinal/Ruído ≥50 dB
Resolução do Sensor 2592 x 1944
Sensibilidade Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/2.5" CMOS
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 15/12 FPS @ HD 1440p (NTSC/PAL) or H.264 12/12 FPS @ 5MP (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off - 10 zones
Faixa de Resolução Scalable from CIF to HD 1440p / 5MP
Gravação em Cartão SD SDHC up to 64GB
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 8Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.