Quasar™ CB-6508-21-IA

4K Premium Bullet AI

Designed for intelligent monitoring of outdoor sites in the most demanding environments, the Quasar CB-6805-21-IA captures critical evidential video in 4K Ultra HD. This camera integrates Flir Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics to detect and accurately classify humans and vehicles, while object geo-tracking is enabled using Flir Nexus™. Gain superior image quality and IR-illumination for exceptional performance at commercial and critical infrastructure sites, remote facilities, or any large area requiring close monitoring.

Compatibility with Flir accessories as well as the ability to operate more cameras on the same network both contribute to a lower total cost of ownership. The camera also integrates seamlessly with a wide range of video management systems, including United VMS, providing an open, true end-to-end solution for multilayer security.

Vandal-protected with a rugged exterior for extreme temperature and high salt environments.
Robust Edge AI video analytics minimize nuisance alarms and false positives; Flir Nexus enables PTZ hand-off for object geolocation and tracking.
Low light sensitivity and wide dynamic range provide optimal light balance for high quality images.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Parte 15 (subparte B, classe A)
Internacional Marcação CE, EN61000-6-3 e EN50130-4, RoHS, RCM, WEEE, BIS, UKCA, ICES-003
Segurança cibernética
AI Video Analytics Sim
Segurança Proteção por senha, aplicação de política de senha, filtragem de endereço IP, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação de resumo, certificados CA e autoassinados, proteção contra falha no serviço de login, firewall
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura Operacional IR LIGADO: -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) IV DESLIGADO: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Partida a frio: -40 °C (-40 °F)
Umidade 0%–95%
Geral
Atualização de Firmware Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Compressão Perfil principal aprimorado H.265 + perfil aprimorado H.264
Principal/alto/basal + MJPEG
Conexão de Alimentação PoE: RJ45
12 V CC/24 V CA: bloco de terminais
Consumo de Energia Com aquecedor DESLIGADO e infravermelho LIGADO
12 V CC/16,6 W
24 V CA/14,6 W
PoE+/15 W
com aquecedor LIGADO e infravermelho DESLIGADO
12 V CC/17,9 W
24 V CA/15,6 W
PoE+/16,3 W
Detecção de Adulteração Sim
Dimensões 358 × 79 × 89 mm (14,1 × 3,1 × 3,5 in)
Garantia De acordo com o documento de Notificação de Processo e Política de Autorização de Retorno de Mercadoria (“RMA”) da FLIR
Invólucro Ambiente interno/externo: Vândalo com classificação IK10 IP67
Modo de Varredura Progressivo
Modo Dia/Noite Sim, suporte para desempenho aprimorado em baixa luminosidade
Obturador digital lento [DSS] 2–1/01/30 (NTSC)
2–1/01/25 (PAL)
Obturador eletrônico automático [AES] 1/3–1/30.000 (automático)
Obturador WDR 130 dB em 15 fps
120 dB em 30 fps
Peso da Unidade 2,15 kg (4,74 lbs)
Tensão de Entrada 24 VCA, 12 VCC, PoE+ 802,3at
Zonas de Privacidade Sim
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Automático
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Pan_Tilt_Spin 350°/±7,5° ~ -90°/350°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850 nm
Configuração Remota Via navegador da web ou software de gerenciamento de vídeo compatível
Distância 80 m (260 pés)
Entrada 1 contato de alarme seco
Ethernet 10/100, 1.000 IEEE 802.3, detecção automática 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge
Protocolo de Rede IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF Perfil G/T/S
Saída 1 contato de relé
Tipo de LED SMD de alta eficiência
Áudio Bidirecional 1 entrada de linha de áudio, G.711 a/µ-law, suporte AAC + 1 saída de linha de áudio
Ângulo de Iluminação 60°
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação Liga/Desliga
Equilíbrio de Branco Automático/Manual
Filtro de Corte de IV – Mecânico Sim
Largura de Banda Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Redução de Ruído 3D e 2D
Relação Sinal/Ruído >50 dB
Resolução do Sensor 3840 × 2160
Sensibilidade 0,04 (cor)/0,01 (BW), 0 Lux com iluminador IV LIGADO, medido a 30 IRE
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8 pol
Sensor de imagem, visível 1/1.8-in CMOS
Tipo de Lente Varifocal 9–20 mm, 50°–22,3° HFOV, f/1.6, D/N, foco automático/íris automática motorizada, lente P-íris
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR, MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 fps a 5 MP +
H.264/H.265 30/25 fps ou
MJPEG 15 fps a 1080p
Detecção de Movimento por Vídeo Sim
Faixa de Resolução Escalável de D1 a 4K
Gravação em Cartão SD1 MicroSDXC até 2 TB, modo de barramento SD UHS I (cartão SD não incluído)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados da FLIR Quasar Premium Bullet AI

User Manual

FLIR Quasar Premium Bullet AI Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Bullet AI Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Bullet AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Bullet AI A&E Specifications

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.