Quasar™ CM-6405

Câmeras de 5MP HD e 4K UHD

A câmera FLIR Quasar premium mini-dome foi projetada para proporcionar consciência situacional nos ambientes mais exigentes, onde for necessário prova em vídeo e vídeo forense. Disponível nas opções de 5MP HD e 4k UHD, oferece qualidade de imagem superior e iluminação de infravermelho para desempenho excepcional usando baixa largura de banda. Ideal para locais de infraestrutura essencial, locais remotos ou qualquer grande área que exija monitoramento especial, a Quasar premium mini-dome é uma opção de vigilância discreta, compatível com NDAA e utiliza proteções de segurança cibernética de ponta. A facilidade de instalação, o ecossistema de acessórios/montagem FLIR e a capacidade de operar mais câmeras no mesmo servidor contribuem para um custo total de propriedade mais baixo. Ela oferece integração perfeita com uma ampla variedade de sistemas de gerenciamento de vídeo, incluindo United VMS, que reúne câmeras de vigilância interna e externa e de detecção de invasão de perímetro como parte de uma solução de segurança completa.

O design robusto estende a vida útil do produto, minimiza a manutenção corretiva e reduz o custo total de propriedade.
Instale e configure rapidamente a câmera com United VMS para minimizar os custos de instalação.
Desempenho ideal para vigilância e relatórios forenses.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Parte 15 (subparte B, classe A)
Internacional Marcação CE, EN61000-6-3 e EN50130-4, RoHS, RCM*
ONVIF Perfis S, G e T
Segurança cibernética
Segurança Proteção de senha, filtragem de endereço IP, TLS/HTTPS, Controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação Digest Política de senha Protege contra múltiplas falhas de login
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20 °C~70 °C (-4 °F~158 °F)
Temperatura Operacional -30 °C~60 °C (-22 °F~140 °F) sem aquecedor -55 °C~60 °C (-67 °F~140 °F) com aquecedor Partida a frio -40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F) com aquecedor
Umidade 90% (sem condensação)
Geral
Atualização de Firmware Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Compressão Perfil principal H.265 aprimorado + H.264 aprimorado Perfil principal/alto/linha de base + MJPEG
Conexão de Alimentação RJ45 e 24VAC
Consumo de Energia 11,5 W com aquecedor e IV
Detecção de Adulteração Sim
Dimensões 161x128,6 mm (6,3 x 5 in.)
Garantia De acordo com o documento de Notificação de processo e política de autorização de devolução de material (“RMA”) da FLIR
Invólucro Ambiente interno/externo: IK10 com grau de proteção IP66
Modo de Varredura Progressivo
Modo Dia/Noite Sim
Obturador digital lento [DSS] 1/1(1)~1/60(50) NTSC(PAL)
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 até 1/32.000 (automático)
Obturador WDR 130 dB
Tensão de Entrada PoE IEEE802.3af, classe 0 CA 24 V, máx.13,68 watts
Zonas de Privacidade Sim
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Automático
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Pan_Tilt_Spin 356°/±80°/±98°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850
Configuração Remota Por navegador da Web ou software de gerenciamento de vídeo compatível
Distância Até 40 m (131 ft.) Proteção solar 28 m (91,8 ft.)
Entrada 1 contato de alarme seco 1 pull up de 5 V 10 kΩ
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, detecção automática 1 x RJ45
Navegador da Web Compatível Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge e Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE e RTCP
Saída 1 contato de relé máx. CC 5 V 130 MA
Áudio Bidirecional 1 entrada de linha de áudio, G.711 a/µ-law, suporte para AAC + 1 saída de linha de áudio
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação Ligada/Desligada
Equilíbrio de Branco Auto/ATW/Manual/One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Sim
Largura de Banda Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Colorida
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2688×1944
Sensibilidade 0,08 (colorida)/0,008 (BP), 0 Lux com iluminador IV LIGADO, medido a 30 IRE
Sensor de Imagem CMOS de 1/2,7"
Sensor de imagem, visível 1/2.7" CMOS
Tipo de Lente Varifocal 2,7-12 mm, 31,5°- 102° HFOV, 22,7°-70,2° VFOV, F1.6, D/N, foco automático motorizado/íris automática, lente Iris P
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR, LBR e MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 FPS a 4K (NTSC/PAL) + 30/25 FPS a D1 ou H.264/H.265 15/12 FPS a 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) ou H.264/H.265 60/50 FPS a 1080P + 30/25 FPS a 720P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Sim
Faixa de Resolução Escalável de QCIF a 4K
Gravação em Cartão SD1 microSD/microSDHC/microSDXC 8 GB a 512 GB (Classe 10)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware Release Note

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation & User Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Recessed Mount

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Sun Shield

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Bubble

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Bubble Installation Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.