Quasar™ CM-6405-11-IA

Câmera de IA Mini-Dome Premium HD de 5 MP

A câmera Quasar CM-6405-11-IA Premium Mini-Dome AI foi projetada para fornecer inteligência artificial avançada, análise de vídeo e consciência situacional aprimorada nos ambientes mais exigentes onde o vídeo probatório e forense é necessário. Esta opção de vigilância discreta é totalmente compatível com NDAA e utiliza proteções de segurança cibernética de ponta. Recursos avançados para condições de baixa/sem luz garantem que você obtenha excelente qualidade de vídeo em todas as condições internas e externas. Combinada com o ecossistema de acessórios e montagem Flir, a câmera Quasar CM-6405-11-IA oferece integração perfeita com uma ampla gama de sistemas de gerenciamento de vídeo, oferecendo uma solução de vigilância completa mais econômica.

Equipado com análise avançada de vídeo para ajudar a detectar com confiabilidade, reduzir alarmes falsos e responder rapidamente a ameaças.
Melhora a consciência situacional oferecendo mais opções de lentes, recursos avançados de luz baixa/sem luz e um recurso avançado de WDR de multiobturadores.
Com garantia de 4 anos, classificação IK10 e IP66 e conformidade com NDAA, esta câmera aumenta a vida útil do produto, minimiza a manutenção corretiva e otimiza o custo total de propriedade.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Profiles S, G, M & T
EUA FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN61000-6-3, EN 62368-1 & EN50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [h] Quad HD 5 MP: 457097.0
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: CM-6408-11-IA: 467,938 CM-6408-21-IA: 410,170
Segurança cibernética
Segurança Password protection, IP address filtering, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X network access control, Digest authentication, Password policy Protect from multiple failure login
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operacional -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) without heater IR LED 100% max 50°C, 25% max 55°C -55°C to 60°C (-67°F to 140°F) with heater Cold start -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) with heater IR LED 100% max 50°C, 25% max 55°C
Umidade 90% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Compressão Enhanced H.265 Main Profle + Enhanced H.264 Main/High/Baseline Profle + MJPEG"
Conexão de Alimentação RJ45 & AC/DC
Consumo de Energia POE: 12.95W AC 24V: 13.2W; 24.20 VA DC 12V: 13.31W
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 161 mm × 128.6 mm (6.3 in × 5 in)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Invólucro Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66 NEMA 4X
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador digital lento [DSS] 1/1 (1) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 to 1/32,000
Obturador WDR 3 Shutter, 130 dB
Peso da Unidade 1.3 kg (2.86 lb)
Tensão de Entrada PoE IEEE802.3af, class 0 AC 24 V, DC 12 V
Zonas de Privacidade Yes
Ângulo de Visão Quad HD 5 MP (CM-6405-11-IA): 102.1° × 70.2°
Ultra HD 4K Wide (CM-6408-11-IA): 110° × 57.1°
Ultra HD 4K Narrow (CM-6408-21-IA): 38.5° × 22°
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Web-based configuration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Recursos de Análise Person/Face/Vehicle; Intrusion-Region/ Tripwire; Object Counting, Loitering, Stopped Vehicle; Abandoned Object; Object Removal; Wrong Direction; Camera Sabotage; People Counting
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Pan_Tilt_Spin 356° /±80° / ±98°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Distância Up to 40 m (131 ft)
Sunshield 28 m (91.8 ft)
Entrada 1 dry alarm contact 1 5 V 10 kΩ pull up
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Saída 1 Relay Contact max. DC 5 V 130MA
Áudio Bidirecional 1 Audio Line Input, G.711/G.726/AAC/LPCM support + 1 Audio Line Output
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Largura de Banda Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Color
Relação Sinal/Ruído ±55 dB
Resolução do Sensor Quad HD 5 MP: 2688 × 1944
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 3864 × 2180
Sensibilidade Quad HD 5 MP: 0.04 (color)/ 0.008 (BW, 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 0.04 (color)/ 0.008 (BW), 0.002 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de imagem, visível CMOS de 1/2,7 pol
Tipo de Lente Quad HD 5 MP (CM-6405-11-IA): Motorized lens 2.7 mm to 12 mm, F1.6-F2.9
H-FOV: 102.14° (Wide); 31.53° (Tele)
V-FOV: 70.28° (Wide); 22.71° (Tele)
Ultra HD 4K Wide (CM-6408-11-IA): Zoom lens 4.3 mm to 10.8 mm, F1.38-F2.8
H-FOV: 110.76° (Wide); 40.43° (Tele)
VFOV: 57.14° (Wide); 22.65° (Tele)
Ultra HD 4K Narrow (CM-6408-21-IA): Zoom lens 11 mm to 28 mm, F1.47-1.69 H-FOV: 38.5° (Wide); 15.5° (Tele) V-FOV: 22.0° (Wide); 8.9° (Tele)
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Desempenho Máximo Quad HD 5 MP: H.264/H.265 30/25 fps @ 5M (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1 or H.264/H.265 15/12 fps @ 5M + 1080p + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/ PAL)
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: H.264/H.265 30/25 fps @ 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1 or H.264/H.265 15/12 fps @ 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Quad HD 5 MP: Scalable from QCIF to 5 MP
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: Scalable from QCIF to 4K
Gravação em Cartão SD1 microSD/microSDHC/microSDXC 8 GB to 1 TB (Class 10)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.