Quasar™ CM-6408

Câmeras de 5MP HD e 4K UHD

A câmera FLIR Quasar premium mini-dome foi projetada para proporcionar consciência situacional nos ambientes mais exigentes, onde for necessário prova em vídeo e vídeo forense. Disponível nas opções de 5MP HD e 4k UHD, oferece qualidade de imagem superior e iluminação de infravermelho para desempenho excepcional usando baixa largura de banda. Ideal para locais de infraestrutura essencial, locais remotos ou qualquer grande área que exija monitoramento especial, a Quasar premium mini-dome é uma opção de vigilância discreta, compatível com NDAA e utiliza proteções de segurança cibernética de ponta. A facilidade de instalação, o ecossistema de acessórios/montagem FLIR e a capacidade de operar mais câmeras no mesmo servidor contribuem para um custo total de propriedade mais baixo. Ela oferece integração perfeita com uma ampla variedade de sistemas de gerenciamento de vídeo, incluindo United VMS, que reúne câmeras de vigilância interna e externa e de detecção de invasão de perímetro como parte de uma solução de segurança completa.

O design robusto estende a vida útil do produto, minimiza a manutenção corretiva e reduz o custo total de propriedade.
Instale e configure rapidamente a câmera com United VMS para minimizar os custos de instalação.
Desempenho ideal para vigilância e relatórios forenses.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Internacional CE marked, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM*
ONVIF Profiles S, G & T
Segurança cibernética
Segurança Password protection, IP address filtering, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X network access control, Digest authentication Password policy Protect from multiple failure login
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20°C~70°C (-4°F~158°F)
Temperatura Operacional -30°C~60°C (-22°F~140°F) without heater -55°C~60°C (-67°F~140°F) with heater Cold start -40°C~60°C (-40°F~140°F) with heater
Umidade 90% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Compressão Enhanced H.265 Main Profile + Enhanced H.264 Main/High/Baseline Profile + MJPEG
Conexão de Alimentação RJ45 & 24VAC
Consumo de Energia CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 12.5W with heater and IR
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 11.5W with heater and IR
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 161x128.6 mm (6.3 x 5 in.)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Invólucro Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador digital lento [DSS] 1/1(1)~1/60(50) NTSC(PAL)
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 to 1/32,000 (auto)
Obturador WDR 130dB
Tensão de Entrada PoE IEEE802.3af, class 0 AC24V, max 13.68 watt
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Pan_Tilt_Spin 356° / ±80° / ±98°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Distância Up to 40m (131 ft.) Sunshield 28m (91.8 ft.)
Entrada 1 dry alarm contact 1 5V 10kΩ pull up
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Navegador da Web Compatível Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, ,UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP,QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Saída 1 Relay Contact max. DC 5V 130MA
Áudio Bidirecional 1 Audio Line Input, G.711 a/µ-law, AAC support + 1 Audio Line Output
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On / Off
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Largura de Banda Confgurable between 64Kbps and 20Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Color
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 3864×2180
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 2688×1944
Sensibilidade CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 0.04 (color)/0.002 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 0.08 (color)/0.008 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor de Imagem CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: 1/1.8" CMOS
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: 1/2.7" CMOS
Tipo de Lente CM-6408, 3864x2180, 4K UHD: Varifocal 4.46-11mm, 40.43°- 110.76° HFOV, 22.65°-57.14° VFOV, F1.47-F2.5, D/N, Zoom, Auto-Focus / Auto-Iris, P-Iris
CM-6405, 2688x1944, 5M HD: Varifocal 2.7-12mm, 31.5°- 102° HFOV, 22.7°-70.2° VFOV, F1.6, D/N, motorized auto-focus / auto-iris, P-Iris
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) + 30/25 FPS @ D1 or H.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução Scalable from QCIF to 4K
Gravação em Cartão SD1 microSD/microSDHC/microSDXC 8GB to 512GB (Class 10)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware Release Note

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation & User Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Recessed Mount

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Sun Shield

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Installation Guide - Bubble

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Bubble Installation Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.