Quasar Premium Mini-Dome AI

Câmeras de rede HD de 5 MP e 4K UHD

As câmeras FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI foram projetadas para oferecer análise avançada de vídeo por inteligência artificial e maior consciência situacional nos ambientes mais exigentes onde o vídeo probatório e forense é necessário. A Premium Mini-Dome AI é uma opção de vigilância discreta totalmente compatível com NDAA e utiliza proteções de segurança cibernética de ponta. Recursos avançados para ambientes de baixa luz/sem luz garantem que você obtenha excelente qualidade de vídeo em todas as condições internas e externas. Combinada com o ecossistema de acessórios e montagem da FLIR, a câmera FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI também oferece integração perfeita com uma grande variedade de sistemas de gerenciamento de vídeo, oferecendo uma solução de vigilância completa mais econômica.

Equipado com análise avançada de vídeo para ajudar a detectar com confiabilidade, reduzir alarmes falsos e responder rapidamente a ameaças.
Melhora a consciência situacional oferecendo mais opções de lentes, recursos avançados de luz baixa/sem luz e um recurso avançado de WDR de multiobturadores.
Com garantia de 4 anos, classificação IK10 e IP66 e conformidade com NDAA, esta câmera aumenta a vida útil do produto, minimiza a manutenção corretiva e otimiza o custo total de propriedade.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Perfis S, G, M e T
EUA FCC Parte 15 (subparte B, classe A)
Internacional Marcação CE, EN61000-6-3, EN 62368-1 e EN50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [h] CM-6408-11-IA: 467.938 CM-6408-21-IA: 410.170
Segurança cibernética
Segurança Proteção por senha, filtragem de endereço IP, TLS/HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação Digest, política de senha Proteção contra múltiplas tentativas falhas de login
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura Operacional -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) sem aquecedor LED de IV 100% máx 50 °C, 25% máx 55 °C -55 °C a 60 °C (-67 °F a 140 °F) com aquecedor Partida a frio -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) com aquecedor LED de IV 100% máx 50 °C, 25% máx 55 °C
Umidade 90% (sem condensação)
Geral
Atualização de Firmware Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Compressão Perfil principal H.265 aprimorado + Perfil principal / Alto/Basal H.264 aprimorado + MJPEG"
Conexão de Alimentação RJ45 e CA/CC
Consumo de Energia PoE: 12,95 W CA 24 V: 13,2 W; 24,20 VCA CC 12 V: 13,31 W
Detecção de Adulteração Sim
Dimensões 161 mm × 128,6 mm (6,3 pol. × 5 pol.)
Garantia De acordo com o documento de Notificação de Processo e Política de Autorização de Retorno de Mercadoria (“RMA”) da FLIR
Invólucro Interno/Externo: Classificação IK10 contra vandalismo e IP66 NEMA 4X
Modo de Varredura Progressivo
Modo Dia/Noite Sim
Obturador digital lento [DSS] 1/1 (1) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 a 1/32.000
Obturador WDR 3 Obturadores, 130 dB
Peso da Unidade 1,3 kg (2,86 lb)
Tensão de Entrada PoE IEEE802.3af, classe 0 CA 24 V, CC 12 V
Zonas de Privacidade Sim
Ângulo de Visão 110° × 57,1°
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na web, mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle de E/S remoto
Recursos de Análise Pessoa/Rosto/Veículo; Intrusão-Região/ Fio de ativação; Contagem de objetos, Vadiagem, Veículo parado; Objeto abandonado; Remoção de objetos; Direção errada; Sabotagem de câmera; Contagem de pessoas
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Pan_Tilt_Spin 356° /±80° / ±98°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Configuração Remota Por navegador da Web ou software de gerenciamento de vídeo compatível
Distância Até 40 m (131 pés)Protetor solar 28 m (91,8 pés)
Entrada 1 contato de alarme seco 1 5 V 10 kΩ pull up
Ethernet 10/100/1.000, IEEE 802.3, detecção automática 1 x RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Saída 1 Contato de relé máx. CC 5 V 130 MA
Áudio Bidirecional 1 entrada de linha de áudio, suporte para G.711/G.726/AAC/LPCM + 1 saída de linha de áudio
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação Ligada / Desligada
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Sim
Largura de Banda Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Colorido
Relação Sinal/Ruído ±55 dB
Resolução do Sensor 3864 × 2180
Sensibilidade 0,04 (colorido)/0,008 (BW), 0,002 Lux com iluminador IV ligado, medido em 30 IRE
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8 pol.
Tipo de Lente Lente de zoom 4,3 mm a 10,8 mm, F1.38-F2.8
H-FOV: 110,76° (amplo); 40,43° (tele)
V-FOV: 57,14° (amplo); 22,65° (tele)
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 qps a 4K (NTSC/PAL) + 30/25 qps a D1 ou H.264/H.265 15/12 qps a 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL) ou H.264/H.265 60/50 qps a 1080p + 30/25 qps a 720p + D1 (NTSC/ PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Sim
Faixa de Resolução Escalável do QCIF para 4K
Gravação em Cartão SD1 microSD/microSDHC/microSDXC 8 GB a 1 TB (Classe 10)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.