Cápsula Quasar .CP-6408-21-IA

Premium 4K IR PTZ Security Camera with Edge AI

Experimente um desempenho de vigilância incomparável com a câmera Quasar CP-6408-21-IA Premium IR 4K PTZ. Projetada para infraestrutura crítica e monitoramento de área ampla, esta poderosa câmera oferece resolução 4K ultranítida com precisão de zoom óptico de 22x para capturar todos os detalhes, mesmo a distâncias extremas. Com a análise de IA de borda integrada, o CP-6408-21-IA detecta e classifica pessoas, veículos e possíveis ameaças de forma inteligente em tempo real, reduzindo alarmes falsos e permitindo respostas mais rápidas e informadas. Robusto, confiável e projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em ambientes desafiadores, o CP-6408-21-IA é a escolha inteligente para organizações que exigem consciência situacional de próximo nível.

A câmera panorâmica/inclinação/zoom CP-6408-21-IA oferece imagens impressionantes de ultra-alta definição com zoom óptico de até 22x, permitindo que os operadores identifiquem detalhes finos em grandes áreas sem sacrificar a clareza. Seja monitorando perímetros, estacionamentos ou instalações de grande escala, essas câmeras fornecem imagens nítidas de dia e de noite, garantindo que nada passe despercebido, mesmo à distância.
Built-in Edge AI analytics elevate situational awareness by automatically detecting, classifying, and tracking objects such as people and vehicles in real time. This onboard intelligence minimizes false alarms and supports faster decision-making by prioritizing only the most relevant security events, with no server required. It’s proactive monitoring that adapts to dynamic environments.
Projetado para infraestrutura crítica e implantações de missão crítica, o CP-6408-21-IA foi criado para funcionar em condições climáticas, de iluminação e ambientais desafiadoras. Com iluminação infravermelha potente e corpo ambiental robusto, essas câmeras oferecem desempenho confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando-as ideais para aeroportos, portos, vigilância urbana e locais remotos ou de alto risco.

Especificações

Analytics
Video Analytics Abandoned object
Intrusion detection
Camera sabotage
Wrong direction
Loitering detection
Object counting
Object removal
Stopped vehicle
Face detection
PTZ auto tracking
Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Profiles S, G, M & T
EUA FCC Part 15 (subpart B, class A, ICES-003)
Internacional CE marked, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A, BIS, UKCA/UKNI
Segurança cibernética
Segurança Password protection IP address filtering TLS/HTTPS
IEEE 802.1X network access control Digest authentication
Password policy
Protect from multiple failure login
Dados ambientais
De-Icing\Defogging Yes
Integrated Hardware NA
Safety Cable Yes
Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operacional -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) with heater 10% to 90%, no condensation
Umidade 10% to 90% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Classificação do Invólucro IK10, IP66
Compressão Enhanced H.265 Main Profle + Enhanced H.264 Main/ High/Baseline Profle + MJPEG
Conexão de Alimentação RJ45, AC
Consumo de Energia Max 59.39 W (including heaters and IR LEDs)
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 207 × 300 mm (8.15 × 11.81 in)
Estabilização eletrônica Yes
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 to 1/32,000
Obturador WDR 130 dB
Peso 3.8 kg (8.38 lb)
Tensão de Entrada PoE++ IEEE802.3bt, max 51.00 W
AC 24 V, max 59.39 W, max 83.25 VA
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Web-based configuration and management, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mechanical/Off
Função Home Preset/Sequence/Auto Pan/Pattern
Inclinação e Panorâmica Proporcional On/Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Predefinições 256.0
Recuperação de perda de energia Yes
Seq. – Panorâmica/Padrão Automático 8/4/8
Trajeto de Panorâmica/Inclinação Pan: 0°–360° endless
Tilt: -20°–100°
Velocidade Manual Pan: 0.1°–90°/s
Tilt: 0.1°–55°/s
Velocidade Predefinida Pan: 300°/s Tilt: 300°/s
Ângulos de Visualização Horizontal Pan: 0°–360°, endless
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850 nm
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Distância | Ângulo de iluminação Up to 100 m 6°/30°/90°
Entrada Alarm in × 4, 5 V with 10 KΩ pull up, 100 mA @ room temperature
Ethernet 10/100/1000, IEEE802.3bt, auto sensing 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP, Syslog, LDAP
Saída Alarm out × 2, Terminal Block, 400 V DC/AC, 120 mA
Tipo de LED High efficiency SMD
Áudio Bidirecional Audio in, terminal block, G.711/G.726/AAC/ LPCM, Audio out
Câmera termográfica
DSS Default 1/4; options of 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Resolução 3864 × 2180 (4K)
Sensibilidade Color: 0.169 lux, B/W: 0.113 lux
Sensor de Imagem 1/1.8”CMOS
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On/Off in linear mode
DSS Default 1/4; options of 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Equilíbrio de Branco Auto/ATW/Manual/One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Largura de Banda Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Color NR
Relação Sinal/Ruído ±45 dB
Resolução 3864 × 2180 (4K)
Sensibilidade Color: 0.169 lux, B/W: 0.113 lux
Sensor de Imagem 1/1.8”CMOS
Tipo de Lente 22× Zoom lens, P-Iris, Auto-Iris, F 1.5, 6.4–138.5 mm
Vídeo e gravação
Controle de Taxa LBR, CBR, VBR
Desempenho Máximo Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG
Configurable resolution/frame rate/bandwidth/ LBR/ VBR/CBR in H.265/H.264
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução 320 × 480 to 3840 × 2160 @30 fps
Gravação em Cartão SD microSD/microSDHC/microSDXC size up to 1 TB (excluding countries where disallowed); file encryption

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Security Camera

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.