Cápsula Quasar (CP-6408-31-IA

Premium 4K IR PTZ Security Camera with Edge AI

Experimente um desempenho de vigilância incomparável com a câmera Quasar CP-6408-31-IA Premium IR 4K PTZ. Projetada para infraestrutura crítica e monitoramento de área ampla, esta poderosa câmera panorâmica/inclinação/zoom oferece resolução 4K ultranítida com precisão de zoom óptico para capturar todos os detalhes, mesmo a distâncias extremas. Com a análise de IA de borda integrada, o CP-6408-31-IA detecta e classifica pessoas, veículos e ameaças potenciais de forma inteligente em tempo real, reduzindo alarmes falsos e permitindo respostas mais rápidas e informadas. Robusto, confiável e projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em ambientes desafiadores, o CP-6408-31-IA é a escolha inteligente para organizações que exigem consciência situacional de nível superior.

A câmera panorâmica/inclinação/zoom CP-6408-31-IA oferece imagens impressionantes de ultra-alta definição com zoom óptico de até 31x, permitindo que os operadores identifiquem detalhes finos em grandes áreas sem sacrificar a clareza. Seja monitorando perímetros, estacionamentos ou instalações de grande escala, essas câmeras fornecem imagens nítidas de dia e de noite, garantindo que nada passe despercebido, mesmo à distância.
Built-in Edge AI analytics elevate situational awareness by automatically detecting, classifying, and tracking objects such as people and vehicles in real time. This onboard intelligence minimizes false alarms and supports faster decision-making by prioritizing only the most relevant security events, with no server required. It’s proactive monitoring that adapts to dynamic environments.
Projetado para infraestrutura crítica e implantações de missão crítica, o CP-6408-31-IA foi criado para funcionar em condições climáticas, de iluminação e ambientais desafiadoras. Com iluminação infravermelha potente e corpo ambiental robusto, essas câmeras oferecem desempenho confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando-as ideais para aeroportos, portos, vigilância urbana e locais remotos ou de alto risco.

Especificações

Analytics
Video Analytics Objeto abandonado Detecção de
intrusão Sabotagem da
câmera Direção
errada Detecção de

batimentos Contagem de objetos Remoção de
objetos Veículo
parado Detecção de
rosto Rastreamento automático de
PTZ
Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Perfis S, G, M e T
EUA FCC Parte 15 (subparte B, classe A, ICES-003)
Internacional Marcação CE, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A, BIS, UKCA/UKNI
Segurança cibernética
Segurança Proteção por senha Filtragem de endereço IP TLS/HTTPS
IEEE 802.1X Controle de acesso à rede Autenticação
de resumo Política
de senha Proteja contra login com várias falhas
Dados ambientais
De-Icing\Defogging Sim
Integrated Hardware Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: Câmera Wiper
4K com zoom de 22x f/1.5: N/A
Safety Cable Sim
Temperatura de Armazenamento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura Operacional -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) com aquecedor 10% a 90%, sem condensação
Umidade 10% a 90% (sem condensação)
Geral
Atualização de Firmware Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Classificação do Invólucro IK10, IP66
Compressão Profle principal H.265 aprimorado + Profle principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Conexão de Alimentação RJ45, CA
Consumo de Energia Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: Máx. de 56,65 W (incluindo aquecedores e LEDs infravermelhos)
Zoom de 22x f/1.5 4K Câmera: Máx. de 59,39 W (incluindo aquecedores e LEDs infravermelhos)
Detecção de Adulteração Sim
Dimensões Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: 241 × 349 mm (9,49 × 13,74 in)
4K com zoom de 22x f/1.5 Câmera: 207 × 300 mm (8,15 × 11,81 in)
Estabilização eletrônica Sim
Garantia De acordo com o documento de Notificação de Processo e Política de Autorização de Retorno de Mercadoria (“RMA”) da FLIR
Modo de Varredura Progressivo
Modo Dia/Noite Sim
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 a 1/32.000
Obturador WDR 130 dB
Peso Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: 5,5 kg (12,13 lb)
Câmera 4K com zoom de 22x f/1.5: 3,8 kg (8,38 lb)
Tensão de Entrada Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: PoE++ IEEE802.3bt, máx. 51,00 W
4K Zoom de 22x f/1,5 Câmera: PoE++ IEEE802.3bt, máx. 51,00 W
CA 24 V, máx. 59,39 W, máx. 83,25 VA
Zonas de Privacidade Sim
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na Web, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mecânico/Desligado
Função Home Pré-configuração/sequência/panorâmica automática/padrão
Inclinação e Panorâmica Proporcional Liga/desliga (velocidade de panorâmica e inclinação proporcional à relação de zoom)
Predefinições 256,0
Recuperação de perda de energia Sim
Seq. – Panorâmica/Padrão Automático 8/4/8
Trajeto de Panorâmica/Inclinação Panorâmica: 0°–360° sem fim
Inclinação: -20°–100°
Velocidade Manual Panorâmica: 0,1°–90°/s
Inclinação: 0,1°–55°/s
Velocidade Predefinida Panorâmica: 300°/s Inclinação: 300°/s
Ângulos de Visualização Horizontal Panorâmica: 0°–360°, infinita
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850 nm
Configuração Remota Via navegador da web ou software de gerenciamento de vídeo compatível
Distância | Ângulo de iluminação Até 100 m 6°/30°/90°
Entrada Alarme em × 4, 5 V com 10 KΩ pull up, 100 mA em temperatura ambiente
Ethernet 10/100/1.000, IEEE802.3bt, detecção automática 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP, Syslog, LDAP
Saída Saída de alarme × 2, bloco terminal, 400 V CC/CA, 120 mA
Tipo de LED SMD de alta eficiência
Áudio Bidirecional Entrada de áudio, bloco terminal, G.711/G.726/AAC/LPCM, saída de áudio
Câmera termográfica
DSS Padrão 1/4; opções de 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Resolução 3864 × 2180 (4K)
Sensibilidade Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: Cor: 0,009 lux, B/W: 0,006 lux
4K Zoom de 22x f/1.5 Câmera: Cor: 0,169 lux, P/P: 0,113 lux
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8”
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação Ligar/desligar no modo linear
DSS Padrão 1/4; opções de 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Equilíbrio de Branco Auto / ATW / Manual / One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Sim
Largura de Banda Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Color NR
Relação Sinal/Ruído ±45 dB
Resolução 3864 × 2180 (4K)
Sensibilidade Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: Cor: 0,009 lux, B/W: 0,006 lux
4K Zoom de 22x f/1.5 Câmera: Cor: 0,169 lux, P/P: 0,113 lux
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8”
Tipo de Lente Câmera 4K com zoom de 31x f/1.35 e limpador: lente com zoom de 31x, P-Iris, Auto-Iris, f/1.35, 6,9–214,6 mm
4K com zoom de 22x f/1.5 Câmera: Lente com zoom de 22x, P-Iris, Auto-Iris, F 1,5, 6,4–138,5 mm
Vídeo e gravação
Controle de Taxa LBR, CBR, VBR
Desempenho Máximo Até 4 streams configuráveis individualmente em H.265/H.264/MJPEG
Resolução configurável/taxa de quadros/largura de banda/LBR/VBR/CBR em H.265/H.264
Detecção de Movimento por Vídeo Sim
Faixa de Resolução 320 × 480 a 3.840 × 2.160 a 30 fps
Gravação em Cartão SD Tamanho microSD/microSDHC/microSDXC de até 1 TB (excluindo países onde não é permitido); criptografia de arquivos

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Security Camera

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.