Quasar™ CM-6412-H2-IA

Câmera Mini-Dome Hemisférica de 12 MP com Análise de Vídeo de AI de Borda

O Quasar CM-6412-H2-IA usa análise de vídeo (VA) integrada alimentada por inteligência artificial (IA) avançada para fornecer consciência situacional nos ambientes mais exigentes onde o vídeo probatório e forense é necessário. Com uma carcaça interna/externa resistente a vandalismo, áudio bidirecional, iluminação LED de infravermelho e uma interface de E/S, este minidomo hemisférico Quasar de 12 MP com recursos completos aborda uma ampla variedade de aplicações, como viagens/transporte, edifícios comerciais, instituições financeiras, cidades inteligentes, entretenimento, gestão de propriedades, edifícios governamentais (não defensiva), instalações educacionais, saúde e varejo.

• Classified Object Type: Person/Vehicle
• Analytics Events Based on AI Engine & Events: Intrusion-Region/Tripwire, Object Counting, Loitering, Stopped Vehicle
• Analytics Events Based on VMD Engine & Events: Abandoned Object, Object Removal, Wrong Direction-Corridor, Camera Sabotage
• Business Intelligence: People Counting on Latitude 9.2.1 and Above
The camera supports user-customized views with digital presets independent of complete 360° view recording, providing full-coverage, panoramic video surveillance.
FLIR accessory/mounting ecosystem, and the ability to operate more cameras on the same server all contribute to a lower total cost of ownership. It offers seamless integration with a wide range of video management systems, including United VMS, which brings indoor and outdoor surveillance and perimeter intrusion detection cameras together as part of an end-to-end security solution.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF FCC Part 15 (Subpart B, class A, ICES-003), CE Marked, RoHS, RCM, LVD, IEC 60950-22, IEC 62471, IK10, IP66, WEEE, Bump, Vibration, ISTA-3A, CB-62368
MTBF [h] 526,279 (30°C); 149,537 (60°C)
Segurança cibernética
AI Video Analytics Yes
Segurança Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, IEEE 802.1X network access control, Digest authentication, Service Firewall
Dados ambientais
Dados Ambientais -10°C to 55°C (14°F to 131°F) without heater
-30°C to 55°C (-22°F to 131°F) with heater
Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidade 10% to 90%, No condensation
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Consumo de Energia PoE IEEE802.3af: 9.12 W DC 12 V: 9.9 W
Dimensões 130 mm × 57.8 mm (5.11 in × 2.27 in)
Modo Dia/Noite Automatically removable IR-cut filter
Obturador digital lento [DSS] 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Obturador eletrônico automático [AES] Auto shutter + max gain off
Peso 565 g (1.25 lb)
Tensão de Entrada 12 VDC, 24 VAC, PoE+ IEEE 802.3at
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Shutter priority
Integração do sistema
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
E/S de Alarme Alarm in x1, Alarm out x1, Terminal Block Power 2 Pin Terminal Block
Entrada de Alarme Alarm in x1
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 10/100,1000 IEEE 802.3, auto sensing 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera
Protocolo de Rede IPV4, IPV6, HTTP, HTTPS, ,UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On/Off
Equilíbrio de Branco Auto/One Push/ATW/Manual
Iluminação Mínima 5 m, 940 nm
Redução de Ruído 2DNR, 3DNR, color NR
Relação Sinal/Ruído ≥50 dB
Sensibilidade Color 0.1 lux B/W 0.01 lux
Tipo de Lente Fixed focal length: 1.65 mm
Field of view: 360°
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG
Controle de Taxa CBR, CVBR, VBR
Desempenho Máximo Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG
Gravação em Cartão SD MicroSDXC up to 2 TB, SD Bus Mode UHS I (not included)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64 Kbps and 20480 Kbps

Acessórios

  1. CX-ARMX-G4-F

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome AI Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome AI Firmware Release Note

Datasheet

FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome AI Datasheet

User Manual

FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome AI Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome AI Quick Installation Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.