Produto descontinuado

FLIR QUASAR™ PREMIUM BULLET

Câmeras de 4MP QUAD HD e 4K ULTRA HD

A FLIR projetou a Quasar Premium Bullet para uma consciência situacional vigilante nos ambientes mais exigentes e para capturar provas essenciais em vídeo e vídeos forenses. Disponível em 4MP QHD ou 4K UHD, as câmeras Quasar Premium Bullet oferecem qualidade de imagem superior e iluminação de infravermelho para desempenho excepcional. Elas são ideais para locais de infraestrutura essencial, locais remotos ou quaisquer áreas grandes que exijam monitoramento especial. As câmeras premium Quasar são totalmente compatíveis com NDAA, vêm equipadas com proteções de segurança cibernética de ponta e utilizam baixa largura de banda. A compatibilidade com o ecossistema de acessórios FLIR, assim como a capacidade de operar mais câmeras na mesma rede, contribuem para um menor custo total de propriedade. A integração perfeita com uma ampla variedade de sistemas de gerenciamento de vídeo, incluindo United VMS, fornece uma solução aberta e precisa de ponta a ponta.

Design robusto, maior eficiência operacional e configuração rápida
Instale e configure rapidamente a câmera com United VMS e minimize os custos de implementação
Resolução ideal e streaming adaptável durante a vigilância e relatórios forenses

Especificações

Conformidade e certificações
EUA UL, FCC Parte 15 (subparte B, classe A)
Internacional Marcação CE, EN61000-6-3 e EN50130-4, RoHS, RCM, WEEE
Segurança cibernética
Segurança Proteção de senha, Aplicação da política de senha, Filtragem de endereço IP, Criptografia HTTPS, Controle de acesso à rede IEEE 802.1X, Autenticação Digest, CA e certificados autoassinados Protege contra falha de login Firewall de serviço
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura Operacional -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) partida a frio
Umidade 0% a 95%
Geral
Atualização de Firmware Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Compressão Perfil principal de H.265, perfil principal/alto perfil de H.264, Motion JPEG
Conexão de Alimentação PoE: RJ45 [BR] CC 12 V/CA 24 V: Bloco terminal
Consumo de Energia Com aquecedor e IV [BR] CC 12 V/18 W [BR] CA 24 V/17,64 W [BR] POE/17W
Detecção de Adulteração Sim
Dimensões 258,41×92,76×92,47 mm (10,17×3,65×3,64 in.)
Garantia De acordo com o documento de Notificação de processo e política de autorização de devolução de material (“RMA”) da FLIR
Invólucro Ambiente interno/externo: IK10 com grau de proteção IP67
Modo de Varredura Progressivo
Modo Dia/Noite Sim, suporte para desempenho aprimorado em condições de pouca luminosidade
Obturador digital lento [DSS] 1/2~1/30(NTSC) [BR]1/2~1/25(PAL)
Obturador eletrônico automático [AES] 1/2~1/32000 (automático)
Obturador WDR 130 dB em 15 FPS [BR] 120 dB em 30 FPS
Peso da Unidade 1,086 kg (2,39 lbs.)
Tensão de Entrada AC24V, DC12V, POE+
Zonas de Privacidade Sim
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Automático
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Pan_Tilt_Spin 360°/±90°/360°
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850
Configuração Remota Por navegador da Web ou software de gerenciamento de vídeo compatível
Distância 40 m (131 ft.)
Entrada 1 contato de alarme seco
Ethernet 10/100,1000 IEEE 802.3, detecção automática 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Opera
Protocolo de Rede IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, FTP, RTCP, PPPoE, SMTP, SNMP, QoS, TLS, LDAP, ONVIF Perfil G/T/S
Saída 1 contato de relé
Tipo de LED SMD de alta eficiência
Áudio Bidirecional 1 entrada de linha de áudio, G.711 a/µ-law, suporte para AAC + 1 saída de linha de áudio
Ângulo de Iluminação 90°
Câmera termográfica
Sensibilidade 0,07 (colorido)/0,01 (BP), 0 Lux com iluminador de IV LIGADO, medido a 30 IRE
Sensor de Imagem CMOS de 1/2,8"
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação Ligada/Desligada
Equilíbrio de Branco Auto/ATW/Manual/One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Sim
Largura de Banda Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Redução de Ruído 3D e 2D
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2560 x 1440
Sensibilidade 0,07 (colorido)/0,01 (BP), 0 Lux com iluminador de IV LIGADO, medido a 30 IRE
Sensor de Imagem CMOS de 1/2,8"
Tipo de Lente Foco variável 2,7-13,5 mm, 102°-32° HFOV, F1.4, D/N, foco automático motorizado/íris automática, lente Iris P
Vídeo e gravação
Controle de Taxa CBR, CVBR e MJPEG
Desempenho Máximo H.264/H.265 30/25 FPS a 1440 P + [BR] H.264/H.265 30 FPS a 1080p MJPEG 15 FPS a 1080P + [BR] H.264/H.265/MJPEG 30 FPS a 720P (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo Sim
Faixa de Resolução Expansível a partir de D1 a Quad HD 2560 × 1440
Gravação em Cartão SD1 MicroSDXC até 512 GB, SD Bus Mode UHS I

Acessórios

  1. Pole Mount Adapter (CX-POLE-G32)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar Premium Bullet Firmware Version 20231101

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Quasar Premium Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Quasar Premium Bullet Quick Install Guide

User Manual

Quasar Premium Bullet Installation and User Guide

AE Spec

Quasar Premium Bullet A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet Firmware Release Notes Version 20231101

User Manual

CX-POLE-G32 Pole Mount Installation Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35