Quasar™ CP-6402-30-RA

Câmera PTZ embutida premium de 1080p com IA de borda

A câmera PTZ de IV de 1080p Quasar CP-6402-30-RA combina o poderoso zoom óptico de 40x com resolução Full HD nítida, dando às equipes de segurança a capacidade de monitorar áreas amplas e capturar detalhes finos a longas distâncias. Projetada para desempenho em condições noturnas e de baixa luminosidade, esta câmera PTZ embutida oferece iluminação infravermelha integrada para visibilidade 24 horas por dia. Com o Edge AI integrado, o CP-6402-30-RA detecta e classifica pessoas e veículos de forma inteligente em tempo real, melhorando a consciência situacional e reduzindo alarmes falsos. Projetado para confiabilidade nos ambientes mais difíceis, o CP-6402-30-RA é ideal para proteger infraestrutura crítica, espaços urbanos e zonas de segurança de perímetro.

Graças ao seu design embutido, o CP-6402-30-RA fornece um perfil discreto ideal para instalações internas discretas ou sensíveis ao design, como saguões, estações de trânsito ou edifícios públicos modernos.
Com zoom óptico de 30x e resolução nítida de 1080p, o CP-6402-30-RA oferece vídeo detalhado e de alta qualidade em áreas amplas. É perfeito para identificar rostos, placas de veículos e objetos-chave à distância. Seja protegendo corredores internos ou monitorando áreas externas amplas, os usuários obtêm recursos confiáveis e responsivos de zoom e panorâmica para rastreamento em tempo real.
Equipado com análise de IA de borda, o CP-6402-30-RA traz vigilância mais inteligente para a borda. Eles detectam, classificam e rastreiam automaticamente pessoas e veículos sem a necessidade de processamento baseado em servidor, reduzindo alarmes falsos e melhorando os tempos de resposta. Essa inteligência integrada torna as câmeras ideais para segurança proativa em ambientes de alto tráfego ou de missão crítica.

Especificações

Analytics
Cybersecurity Password protection IP address filtering TLS/HTTPS
IEEE 802.1X network access control Digest authentication
Password policy
Protect from multiple failure login
Video Analytics Abandoned object
Intrusion detection
Camera sabotage
Wrong direction
Loitering detection
Object counting
Object removal
Stopped vehicle
Face detection
PTZ auto tracking
Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Profiles S, G, M & T
EUA FCC Part 15 (subpart B, class A, ICES-003)
Internacional CE marked, EN 61000-6-3, EN 50130-4, RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A, BIS, UKCA/UKNI
Dados ambientais
De-Icing\Defogging Yes
Safety Cable Yes
Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operacional -25°C to 60°C (-13°F to 140°F) with heater
Umidade 10% to 90% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Classificação do Invólucro IK10 (except window), IP66
Compressão Enhanced H.265 Main Profle + Enhanced H.264 Main/ High/Baseline Profle + MJPEG
Consumo de Energia RJ45, AC
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões CP-6402-30-RA: 212 × 263.6 mm (8.35 × 10.38 in.)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 to 1/32,000
Obturador WDR 130 dB
Peso CP-6402-30-RA: 2.8 kg (6.1 lb)
Retomar Após Perda de Energia Yes
Tensão de Entrada PoE+ IEEE802.3at, max 25.5 W
AC 24 V, max 29.04 W, max 53.24 VA
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Web-based configuration and management, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mechanical/Off
Função Home Preset/Sequence/Auto Pan/Pattern
Inclinação e Panorâmica Proporcional On/Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Predefinições 256.0
Recuperação de perda de energia Max 29.04 W (including heaters)
Seq. – Panorâmica/Padrão Automático 8/4/8
Trajeto de Panorâmica/Inclinação Pan: 0°–360° endless
Tilt: -10°–100°
Velocidade Manual Pan: 0.1°–90°/s
Tilt: 0.1°–55°/s
Velocidade Predefinida Pan: 400°/s Tilt: 300°/s
Ângulos de Visualização Horizontal Pan: 0°–360°, endless
Integração do sistema
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Entrada Alarm in × 4, 5 V with 10 KΩ pull up, 100 mA @ room temperature
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3bt, auto sensing 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, ,UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP, Syslog, LDAP
Saída Alarm out × 2, Terminal Block, 400 V DC/AC, 120 mA
Áudio Bidirecional Audio in, terminal block, G.711/G.726/AAC/ LPCM, Audio out
Câmera termográfica
DSS Default 1/4; options of 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Foco Fast focus with Lidar
Resolução 1945 × 1097 (2 M)
Sensibilidade Color: 0.1 lux; B/W: 0.002 lux
Sensor de Imagem 1/2.8” CMOS
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On/Off in linear mode
DSS Default 1/4; options of 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Equilíbrio de Branco Auto/ATW/Manual/One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Foco Fast focus with Lidar
Largura de Banda Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Color NR
Relação Sinal/Ruído ±45 dB
Resolução 1945 × 1097 (2 M)
Sensibilidade Color: 0.1 lux; B/W: 0.002 lux
Sensor de Imagem 1/2.8” CMOS
Tipo de Lente 30× zoom lens, P-Iris, Auto-Iris, f/1.6, 4.3–129 mm
Vídeo e gravação
Controle de Taxa LBR, CBR, VBR
Desempenho Máximo Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG
Configurable resolution/frame rate/bandwidth/ LBR/ VBR/CBR in H.265/H.264
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução 320 × 480 to 1920 × 1080 @ 30 fps
Gravação em Cartão SD microSD/microSDHC/microSDXC size up to 1 TB; file encryption

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ, Recessed

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Quick Install Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Recessed Mount Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide

AE Spec

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ A&E Specifications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.