Quasar™ CP-6402-31-PA

Câmera PTZ Pendente Premium de 1080p com IA de Borda

A câmera PTZ de IV de 1080p Quasar CP-6402-31-PA combina o poderoso zoom óptico de 40x com resolução Full HD nítida, dando às equipes de segurança a capacidade de monitorar áreas amplas e capturar detalhes finos a longas distâncias. Projetada para desempenho em condições noturnas e de baixa luminosidade, sua iluminação infravermelha integrada garante visibilidade 24 horas por dia. Com o Edge AI integrado, o CP-6402-31-PA detecta e classifica pessoas e veículos de forma inteligente em tempo real, aumentando a consciência situacional e reduzindo alarmes falsos. Projetado para confiabilidade nos ambientes mais difíceis, este PTZ de alta velocidade é ideal para proteger infraestrutura crítica, espaços urbanos e zonas de segurança de perímetro.

O Quasar CP-6402-31-PA oferece cobertura robusta para espaços abertos amplos, enquanto a opção embutida fornece um design discreto ideal para instalações internas discretas ou sensíveis ao design, como saguões, estações de trânsito ou edifícios públicos modernos.
Com zoom óptico de 30x e resolução nítida de 1080p, o CP-6402-31-PA captura vídeos detalhados e de alta qualidade em áreas amplas. É perfeito para identificar rostos, placas de veículos e objetos-chave à distância. Seja protegendo corredores internos ou monitorando áreas externas amplas, os usuários obtêm recursos confiáveis e responsivos de zoom e panorâmica para rastreamento em tempo real.
Equipada com análise de IA de borda, a câmera CP-6402-31-PA traz vigilância mais inteligente para a borda. Ele detecta, classifica e rastreia automaticamente pessoas e veículos sem a necessidade de processamento baseado em servidor, reduzindo alarmes falsos e melhorando os tempos de resposta. Essa inteligência integrada torna as câmeras ideais para segurança proativa em ambientes de alto tráfego ou de missão crítica.

Especificações

Analytics
Cybersecurity Proteção por senha Filtragem de endereço IP TLS/HTTPS
IEEE 802.1X Controle de acesso à rede Autenticação
de resumo Política
de senha Proteja contra login com várias falhas
Video Analytics Objeto abandonado Detecção de
intrusão Sabotagem da
câmera Direção
errada Detecção de

batimentos Contagem de objetos Remoção de
objetos Veículo
parado Detecção de
rosto Rastreamento automático de
PTZ
Conformidade e certificações
International Marcação CE, EN 61000-6-3, EN 50130-4, RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A, BIS, UKCA/UKNI
ONVIF Compliance Perfis S, G, M e T
USA FCC Parte 15 (subparte B, classe A, ICES-003)
Dados ambientais
De_Icing_Defogging Sim
Humidity 10% a 90% (sem condensação)
Operating Temperature -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F) com aquecedor
Safety Cable Sim
Storage Temperature -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Geral
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1 a 1/32.000
Compression Profle principal H.265 aprimorado + Profle principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Day_Night Mode Sim
Dimensions Câmera PTZ pendente f/1.6 com zoom de 30x de 2M: CP-6402-31-PA: 210 × 279 mm (8,27 × 10,98 pol.) com proteção
solar 2M Zoom de 30x f/1,6 Câmera PTZ embutida: CP-6402-30-RA: 212 × 263,6 mm (8,35 × 10,38 pol.)
Enclosure Rating IK10 (exceto janela), IP66
Firmware Upgrade Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Input Voltage PoE+ IEEE802.3at, máx. 25,5 W
CA 24 V, máx. 29,04 W, máx. 53,24 VA
Power Consumption RJ45, CA
Privacy Zones Sim
Resume After Power Loss Sim
Scanning Mode Progressivo
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection Sim
Warranty De acordo com o documento de Notificação de Processo e Política de Autorização de Retorno de Mercadoria (“RMA”) da FLIR
Weight Câmera PTZ pendente f/1.6 com zoom de 30x de 2M: CP-6402-31-PA: 3,1 kg (6,8 lb)
2M Zoom de 30x f/1,6 Câmera PTZ embutida: CP-6402-30-RA: 2,8 kg (6,1 lb)
Medição e análise
Analytics Management Configuração e gerenciamento baseados na Web, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Auto Flip Mecânico/Desligado
Home Function Pré-configuração/sequência/panorâmica automática/padrão
Horizontal Viewing Angles Panorâmica: 0°–360°, infinita
Manual Speed Panorâmica: 0,1°–90°/s
Inclinação: 0,1°–55°/s
Pan_Tilt Travel Panorâmica: 0°–360° sem fim
Inclinação: -10°–100°
Power loss recovery Máx. de 29,04 W (incluindo aquecedores)
Preset Speed Panorâmica: 400°/s Inclinação: 300°/s
Presets 256,0
Proportional Pan and Tilt Liga/desliga (velocidade de panorâmica e inclinação proporcional à relação de zoom)
Seq._Auto Pan_Pattern 8/4/8
Integração do sistema
Bi_directional Audio Entrada de áudio, bloco terminal, G.711/G.726/AAC/LPCM, saída de áudio
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3bt, detecção automática 1 × RJ45
Input Alarme em × 4, 5 V com 10 KΩ pull up, 100 mA em temperatura ambiente
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, ,UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP, Syslog, LDAP
Output Saída de alarme × 2, bloco terminal, 400 V CC/CA, 120 mA
Remote Configuration Via navegador da web ou software de gerenciamento de vídeo compatível
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Câmera termográfica
DSS Padrão 1/4; opções de 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Focus Foco rápido com Lidar
Image Sensor CMOS de 1/2,8”
Resolution 1.945 × 1.097 (2 M)
Sensitivity Cor: 0,1 lux; P/P: 0,002 lux
Câmera de luz visível
Backlight Compensation Ligar/desligar no modo linear
Bandwidth Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
DSS Padrão 1/4; opções de 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Focus Foco rápido com Lidar
Image Sensor CMOS de 1/2,8”
Lens Type Lente de zoom de 30x, P-Iris, Auto-Iris, f/1.6, 4,3–129 mm
Mechanical IR Cut Filter Sim
Noise Reduction 3D/2D/Color NR
Resolution 1.945 × 1.097 (2 M)
Sensitivity Cor: 0,1 lux; P/P: 0,002 lux
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Auto / ATW / Manual / One Push
Vídeo e gravação
Maximum Performance Até 4 streams configuráveis individualmente em H.265/H.264/MJPEG
Resolução configurável/taxa de quadros/largura de banda/LBR/VBR/CBR em H.265/H.264
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range 320 × 480 a 1.920 × 1.080 a 30 fps
SD Card Recording Tamanho microSD/microSDHC/microSDXC até 1 TB; criptografia de arquivo
Video Motion Detection Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Quick Install Guide

Datasheet

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ, Recessed

AE Spec

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Recessed Mount Quick Install Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.