Cápsula Quasar (CP-6402-41-IA

Premium 1080p IR PTZ 40x Zoom Camera With Edge AI

A câmera PTZ de IV de 1080p Quasar CP-6402-41-IA combina o poderoso zoom óptico de 40x com resolução Full HD nítida, dando às equipes de segurança a capacidade de monitorar áreas amplas e capturar detalhes finos a longas distâncias. Projetada para desempenho em condições noturnas e de baixa luminosidade, sua iluminação infravermelha integrada garante visibilidade 24 horas por dia. A câmera emprega análise de IA de borda para detectar e classificar pessoas e veículos de forma inteligente em tempo real, aumentando a consciência situacional e reduzindo alarmes falsos. Projetado para confiabilidade nos ambientes mais difíceis, este PTZ de alta velocidade é ideal para proteger infraestrutura crítica, espaços urbanos e zonas de segurança de perímetro.

O Quasar CP-6402-41-IA oferece vigilância poderosa de longo alcance com um impressionante zoom óptico de 40x, permitindo que os operadores capturem imagens detalhadas em grandes distâncias. Quer você esteja monitorando perímetros grandes, ruas urbanas ou zonas industriais abertas, esta câmera garante que até mesmo os objetos mais distantes permaneçam em foco nítido, sem comprometer a qualidade da imagem.
Equipado com análise de IA de borda, o CP-6402-41-IA detecta, rastreia e classifica pessoas e veículos em tempo real diretamente no dispositivo. Esse processamento inteligente reduz alarmes falsos, melhora a precisão dos eventos e capacita as equipes de segurança a responder de forma mais rápida e eficaz a possíveis ameaças.
Com iluminação infravermelha integrada e um design robusto criado para suportar condições climáticas e ambientais adversas, o CP-6402-41-IA oferece confiabilidade operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma solução ideal para vigilância externa em infraestrutura crítica, centros de transporte e outras aplicações de segurança exigentes, onde o tempo de atividade e a visibilidade não são negociáveis.

Especificações

Analytics
Video Analytics Abandoned object
Intrusion detection
Camera sabotage
Wrong direction
Loitering detection
Object counting
Object removal
Stopped vehicle
Face detection
PTZ auto tracking
Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Profiles S, G, M & T
EUA FCC Part 15 (subpart B, class A, ICES-003)
Internacional CE marked, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A, BIS, UKCA/UKNI
Segurança cibernética
Segurança Password protection IP address filtering TLS/HTTPS
IEEE 802.1X network access control Digest authentication
Password policy
Protect from multiple failure login
Dados ambientais
De-Icing\Defogging Yes
Safety Cable Yes
Temperatura de Armazenamento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operacional -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) with heater 10% to 90%, no condensation
Umidade 10% to 90% (non-condensing)
Geral
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Classificação do Invólucro IK10, IP66
Compressão Enhanced H.265 Main Profile + Enhanced H.264 Main/ High/Baseline Profile + MJPEG
Conexão de Alimentação RJ45, AC
Consumo de Energia Max 59.39 W (including heaters, IR LEDs)
Detecção de Adulteração Yes
Dimensões 207 × 300 mm (8.15 × 11.81 in) with sunshield
Estabilização eletrônica Yes
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Yes
Obturador eletrônico automático [AES] 1/1 to 1/32,000
Obturador WDR 130 dB
Peso 3.8 kg (8.38 lb)
Tensão de Entrada PoE++ IEEE802.3bt, max 51.00 W AC 24 V, max 59.39 W, max 83.25 VA
Zonas de Privacidade Yes
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Web-based configuration and management, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Flip Automático Mechanical/Off
Função Home Preset/Sequence/Auto Pan/Pattern
Inclinação e Panorâmica Proporcional On/Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Predefinições 256.0
Recuperação de perda de energia Yes
Seq. – Panorâmica/Padrão Automático 8/4/8
Trajeto de Panorâmica/Inclinação Pan: 0°–360° endless
Tilt: -20°–100°
Velocidade Manual Pan: 0.1°–90°/s
Tilt: 0.1°–55°/s
Velocidade Predefinida Pan: 300°/s Tilt: 300°/s
Ângulos de Visualização Horizontal Pan: 0°–360°, endless
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850 nm
Configuração Remota Via web browser or supported video management software
Distância | Ângulo de iluminação Up to 200 m 6°/30°/90°
Entrada Alarm in × 4, 5 V with 10 KΩ pull up, 100 mA @ room temperature
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3bt, auto-sensing 1 × RJ45
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP, Syslog, LDAP
Saída Alarm out × 2, Terminal Block, 400 V DC/AC, 120 mA
Tipo de LED High efficiency SMD
Áudio Bidirecional Audio in, terminal block, G.711/G.726/AAC/ LPCM, Audio out
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On/Off in linear mode
DSS, visível Padrão 1/4; opções 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Equilíbrio de Branco Auto/ATW/Manual/One Push
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Foco Lidar fast focus
Largura de Banda Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Redução de Ruído 3D/2D/Color NR
Relação Sinal/Ruído ±45 dB
Resolução 1945 × 1097 (2 M)
Sensibilidade Color: 0.1 lux, B/W: 0.002 lux
Sensor de Imagem 1/2.8” CMOS
Tipo de Lente 40x zoom lens, P-Iris, Auto-Iris, f/1.6, 4.3–170 mm
Vídeo e gravação
Controle de Taxa LBR, CBR, VBR, MJPEG
Desempenho Máximo Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG
Configurable resolution/frame rate/bandwidth/LBR/ VBR/CBR in H.265/H.264
Detecção de Movimento por Vídeo Yes
Faixa de Resolução 320 × 480 to 1920 × 1080 @ 30 fps
Gravação em Cartão SD microSD/microSDHC/microSDXC size up to 1 TB; file encryption

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide

Datasheet

FLIR Quasar Premium 1080p IR PTZ Datasheet

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.