Produto descontinuado

Quasar Quad HD Bullet

Quad HD Bullet

The Quasar Quad HD Bullet camera brings together the most advanced technologies for best-in-class broadcast quality. With Quad HD resolution and multi-shutter WDR, the Quasar Quad HD sWDR camera represents a breakthrough in resolution performance.These models offer 76 percent more detail than HD1080, with the same forensic zoom as legacy 5MP cameras. The Quad HD sWDR camera also delivers predictable storage, lower utility costs, and reducedTotal Cost of Ownership (TCO).

The greatest evidentiary detail in the toughest conditions.
The camera easily handles wide variations in motion and lighting.
When used with FLIR’s United VMS, unique adaptive streaming enhances the overall viewing experience with minimal impact on your network.

Especificações

Conformidade e certificações
EUA FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; UL 60950
Internacional CE (EN55022-1998 Class A; EN50130-4; EN60950; RoHS)
Segurança cibernética
Segurança User account with password protection and IP filter
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Temperatura Operacional3 -40° to 50° C (-40° to 122° F)
Umidade 95% (non-condensing)
Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Atualização de Firmware Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 8GB RAM)
Conexão de Alimentação AC / DC terminal block or PoE
Consumo de Energia 6W indoor or 13W outdoors with heater / IR
Detecção de Adulteração On / Off / schedule
Dimensões 218 x 99 mm (8.59 x 3.89 in.)
Garantia According to FLIR RMA Policy and Process Notice
Invólucro Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Smart / Auto / On / Off
Peso da Unidade 0.98 Kg (2.16 lbs.)
Tensão de Entrada 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
Zonas de Privacidade On / Off - 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Rotação de Panorâmica/Inclinação 360, ±90° and 360
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850.0
Conexões de Áudio Terminal block
Configuração Remota via web browser or supported video management software
Distância de IV up to 40 m (131 ft.)
Entrada de Alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Navegador da Web Compatível Internet Explorer 9+
Número de LEDs de IV 6 high power / high efficiency SMD type
Protocolo de Rede IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Saída de Alarme 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Áudio Bidirecional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma P-iris
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Faixa Dinâmica Ampla 2-shutter (93dB) / On / Off
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 2D / 3D / Color
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2688 x 1520
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/3° BSI CMOS
Tipo de Lente CB-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CB-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/baseline profile + MJPEG (FHD)
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 FPS @ 1440p + D1 (NTSC/ PAL) or H.264 15/12 FPS @ 1440p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off / schedule
Faixa de Resolução Scalable from CIF to QHD 1440p
Gravação em Cartão SD microSDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.