Produto descontinuado

Quasar Quad HD Mini-Dome

The Ariel CM-3102 camera series with Full HD 1080p video guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes and lowers overall utility costs and carbon footprint

Especificações

Geral
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Detecção de Adulteração On / Off / schedule
Modo de Varredura Progressive
Modo Dia/Noite Smart / Auto / On / Off
Zonas de Privacidade On / Off - 5 zones
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Auto
Integração do sistema
Conexões de Áudio Terminal block
Distância de IV up to 40 m (131 ft.)
Número de LEDs de IV 6 high power / high efficiency SMD type
Áudio Bidirecional Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Ângulo de Iluminação Full 60°
Câmera termográfica
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/3" BSI CMOS
Câmera de luz visível
Compressão da Retroiluminação On / Off
Controle do Diafragma P-iris
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Equilíbrio de Branco Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Faixa Dinâmica Ampla (Multi-obturador) 2-shutter (93dB) / On / Off
Filtro de Corte de IV – Mecânico Yes
Redução de Ruído 2D / 3D / Color
Relação Sinal/Ruído ±50 dB
Resolução do Sensor 2688 x 1520
Sensibilidade 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Sensor de Imagem 1/3" BSI CMOS
Tipo de Lente CM-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CM-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Controle de Taxa CBR/VBR
Desempenho Máximo H.264 30/25 FPS @ 1440p + D1 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 1440p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Detecção de Movimento por Vídeo On / Off / schedule
Faixa de Resolução Scalable from CIF to QHD 1440p
Gravação em Cartão SD1 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Largura de Banda do Vídeo Configurable between 64Kbps and 20Mbps

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.