Produto descontinuado

Extech RD200

Refrigerant Leak Detector

The Extech RD200 Refrigerant Leak Detector is easy to use and is ideal for detecting leaks from air-conditioning units and cooling systems that use all standard refrigerants. The multi-colored LED light bar indicates the level of refrigerant detected by the RD200. Features a field replaceable heated diode sensor and low/high sensitivity range selection for accurate leak detection. The 406 mm (16 in) flexible gooseneck provides easy access in difficult to reach locations.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento da Sonda 502mm (19.8")
Detecção de Gás SF6 electrical equipment and gas, HFC, CFC, HCFC refrigerants, HFC (R134 and R123), halogen gas, ethylene, tetrafluoroethylene, trichloroethylene, and most compounds containing halogen.
Sensibilidade de detecção de gás High: 0.2oz/yr (6g/yr); Low: 1.05oz/yr (30g/yr)
Tempo de aquecimento 2 minutes (approx.)
Tipo de Sensor Heated Diode
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.3 × 2.8 × 1.4" (185 × 72 × 35mm)
Garantia 2 years
Peso 10.8 oz (305g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RD200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.