Produto descontinuado

Extech RD300

RD300 Detector de Vazamento de Gases

O Detector de vazamento de gases Extech RD300 detecta vazamentos de aparelhos de ar condicionado e sistemas de refrigeração. Ideal para detectar vazamentos de aparelhos de ar-condicionado e sistemas de resfriamento que usam todos os refrigerantes padrão. A barra de luz LED multicolorida indica o nível de vazamento de gases detectado pelo RD300. A luz LED embutida na ponta do sensor ilumina áreas de inspeção com pouca iluminação. Completo com frasco de teste de vazamento, bateria de 9 V e mala resistente de proteção.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento da Sonda 450 mm (18")
Detecção de Gás R-22, R-134a, R-404a, R-410a e todos os CFCs, HCFCs e HFCs
Sensibilidade de detecção de gás Alto: 0,25 oz/ano (7 g/ano); Médio: 0,5 oz/ano (14 g/ano); Baixo: 0,99 oz/ano (28 g/ano)
Tempo de aquecimento 90 segundos
Tipo de Sensor Heated Diode
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 184 × 70 × 40 mm (7,2 × 2,8 × 1,6")
Garantia 2 anos
Peso 280 g (10,0 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RD300 Datasheet

User Manual

Extech RD300 User Manual

Certification

Extech RD300 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.