Extech RD350

Detector de vazamento de refrigerante com alertas sonoros e visuais

O detector de vazamento de refrigerante Extech RD350 apresenta um sensor de diodo aquecido altamente sensível. Ele detecta uma ampla gama de refrigerantes, incluindo R410A, R32, R134a e muito mais, com uma sensibilidade de apenas 3 g/ano. Seu indicador de nível de vazamento de LED tricolor, alarme sonoro variável e sonda flexível de 15,5” facilitam a identificação de vazamentos.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento da Sonda 400 mm (15,5")
Detecção de Gás R-22, R-134a, R-404a, R-410a e todos os CFCs, HCFCs e HFCs
Sensibilidade de detecção de gás R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, HFO-1234yf
Alto: 0,11 oz/ano (3g/ano); Médio: 0,53 oz/ano (15g/ano); Baixo: 1,06 oz/ano (30g/ano)

R-22
Alto: 0,14 oz/ano (4g/ano); Médio: 0,71 oz/ano (20g/ano); Baixo: 1,41 oz/ano (40g/ano)
Tempo de aquecimento 45 segundos
Tipo de Sensor Heated Diode
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RD350 BR

Datasheet

Ficha técnica do Extech RD350 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech RD350 User Manual

Datasheet

Extech RD350 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.