Extech RE300

Medidor ORP ExStik®

Medidor ORP com eletrodo ORP de superfície plana resistente e alta resolução de 1 mV

Especificações

Especificações gerais
Memória 15 leituras
ORP -999 a 999 mV
Precisão básica ORP ±4 mV
Resolução máx. ORP 1 mV
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,8 oz)
Potência 4 pilhas CR-2032 (3 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RE300 User Manual

Datasheet

Extech RE300 Datasheet

Certification

Extech RE300 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RE300 User Manual GB

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.