Produto descontinuado

Extech RF10

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%)

The Extech RF10 Portable Sucrose Brix Refractometer measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids. Its compact size makes it easy to operate in small locations, and it provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. It requires only two or three drops of solution and comes with the prism and lens which has a simple focus adjustment. The RF10 comes complete with a case, calibration screwdriver, plastic pipette, and the calibration solution.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0.2%
Resolução máx. da sacarose 0.2 Brix
Sacarose 0 to 32% Brix
Detalhes adicionais
Dimensões 6.6 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (200g)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

User Manual

Extech RF10 RF15 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.