Extech RF11

Refratômetro portátil de sacarose Brix (0 a 10%) com ATC

O Extech RF11 é um refratômetro que mede a concentração de fluidos industriais e açúcar no suco de frutas. É compacto e fácil de operar. O RF11 requer apenas 2 ou 3 gotas de solução e fornece medições precisas e repetíveis em uma escala fácil de ler. Prisma e lente com um ajuste de foco simples e compensação automática de temperatura de 10°C a 30°C (50°F a 86°F). Vem completo com estojo, chave de fenda para calibração, pipeta plástica e solução para calibração.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0,1%
Resolução máx. da sacarose 0,1 Brix
Sacarose 0 a 10% Brix (10 a 30°C ATC)
Detalhes adicionais
Dimensões 190 × 40 × 30 mm (7,5 × 1,6 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 185 g (6,5 oz)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RF11 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.