Extech RF12

Portable Brix Refractometer (0 to 18%) with ATC

The Extech RF12 Portable Brix Refractometer measures the concentration of lubricants and cutting fluids. Compact and easy to operate, it requires only 2 or 3 drops of solution and provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. The RF12 features a prism and lens with a simple focus adjustment and automatic temperature compensation (ATC) from 10°C to 30°C. Comes complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette, and calibration solution.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0.2%
Resolução máx. da sacarose 0.2 Brix
Sacarose 0 to 18% Brix (10 to 30°C ATC)
Detalhes adicionais
Dimensões 6.7 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Garantia 2 years
Peso 6.5oz (185g)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

User Manual

Extech RF12 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.