RF15 Extech

Refratômetro portátil de sacarose Brix (0 a 32%) com ATC

O Extech RF15 mede a concentração de açúcar no suco de frutas e líquidos industriais de 0 a 32% de Brix, com uma resolução máxima de 0,2% de Brix e compensação automática de temperatura. Requer apenas duas ou três gotas de solução, e o prisma e a lente com ajuste de foco fornecem medições simples e repetitivas. O RF15 vem completo com estojo, chave de fenda para calibração, pipeta plástica e solução para calibração.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0,2%
Resolução máx. da sacarose 0,2 Brix
Sacarose 0 a 32% Brix (10 a 30 °C ATC)
Detalhes adicionais
Dimensões 170 × 40 × 30 mm (6,6 × 1,6 × 1,2")
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

User Manual

Extech RF10 RF15 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.