Produto descontinuado

Extech RF153

Refratômetro Digital Brix

O RF153 da Extech pode ser usado para fazer medições rápidas e precisas de % de Brix ou índice de refração (RI) do nível de sacarose dissolvida em líquidos para a produção de bebidas e alimentos, determinar a maturação de frutas e plantas ou controlar a concentração de fluidos industriais (como cortar refrigerantes, fluidos hidráulicos e anticongelantes) para prolongar a vida útil do equipamento e evitar a corrosão. Com um tempo de resposta rápido de três segundos, o LCD exibe % Brix ou RI e temperatura. O RF153 cabe na palma da sua mão e possui ATC acoplado, calibração zero única, tampa de prisma e memória automática que armazena 10 leituras. Possui o revestimento reforçado, de baixa manutenção e resistente à água (IP65) com bicos laterais adequados para fácil drenagem.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0,2%
Precisão básica da temperatura (contato) ±1°C/°F
Precisão básica do índice de refração (RI) ±0,0003 RI
Resolução máx. da sacarose 0,1% Brix
Resolução máx. da temperatura (contato) 1 °C/°F
Resolução máx. do índice de refração (RI) 0,0001 RI
Sacarose 0 a 53% de Brix (10 a 40°C ATC)
Temperatura (contato) 4 a 60°C (39 a 140°F)
Tempo de Resposta 3 segundos
Tipo de Sensor Photodiode array detector
Índice de refração (RI) 1,3301 a 1,4374 RI
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP65
Dimensões 113 × 60 × 38 mm (4,4 × 2,4 × 1,5")
Garantia 2 anos
Peso 120 g (4,23 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RF153 Datasheet

User Manual

Extech RF153 User Manual GB

User Manual

Extech RF153 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.