Produto descontinuado

Extech RF16

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%)

The Extech RF16 Portable Brix Refractometer measures the concentration of industrial fluids and sugar in fruit juice. Compact and easy to operate, it requires only 2 or 3 drops of solution and provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. The RF12 features a prism and lens with a simple focus adjustment. Comes complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette, and calibration solution.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0.1%
Resolução máx. da sacarose 0.1 Brix
Sacarose 0 to 10% Brix
Detalhes adicionais
Dimensões 7.5 × 1.6 × 1.2" (190 × 40 × 30mm)
Garantia 2 years
Peso 6.5oz (185g)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RF16 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.