Produto descontinuado

Extech RF18

Portable Brix Refractometer (0 to 18%)

The Extech RF18 Portable Brix Refractometer is both compact and very easy to operate. It provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale, requiring only two or three drops of solution. It has a prism and lens with a simple focus adjustment. The RF18 comes complete with a case, the calibration screwdriver, a plastic pipette, and the calibration solution.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0.2%
Resolução máx. da sacarose 0.1% Brix
Sacarose 0 to 18% Brix
Detalhes adicionais
Dimensões 6.7 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Garantia 2 years
Peso 6.5oz (185g)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RF18 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.