Extech RF20

Refratômetro de salinidade portátil (0 a 100 ppt) com ATC

O Extech RF20 mede a concentração de sal dissolvido em fluidos. Tem um tamanho compacto e é fácil de operar. Compensação automática de temperatura (Automatic Temperature Compensation, ATC) de 10°C a 30°C. Vem com estojo, chave de fenda de calibração, solução de calibração de pipeta de plástico e guia do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da salinidade ±0,1%
Resolução máx. da salinidade 1ppt
Salinidade 0 a 100 ppt (10 a 30°C ATC)
Detalhes adicionais
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

User Manual

Extech RF20 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.