Produto descontinuado

Extech RF30

Triple Range Sucrose Brix Refractometer

The Extech RF30 Triple Range Sucrose Brix Refractometer measures the brix concentration in fruit juice, lubricants, cuttings, and other industrial fluids. Compact and easy to operate, it requires only 2 or 3 drops of solution and provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. Comes complete with a case, calibration screwdriver, plastic pipette, and the calibration solution.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da sacarose ±0.2%
Resolução máx. da sacarose 0.2 Brix
Sacarose 0 to 42% , 42 to 71% , 71 to 90% Brix
Detalhes adicionais
Dimensões 7.9 × 1.5 × 1.1" (200 × 38 × 28mm)
Garantia 2 years
Peso 21.86oz (620g)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RF30 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.