Extech RF40

Refratômetro portátil com refrigeração por pilha/Glycol com ATC (°F)

Este refratômetro portátil com pilha refrigerante/glicol é fácil de operar e fornece medições precisas e repetíveis em balanças fáceis de ler. O RF40 mede o ponto de congelamento de refrigerantes automotivos (propileno glicol e etileno glicol) e indica a gravidade específica do ácido da pilha e fornece uma referência rápida da condição de carga da pilha. Completo com garantia de um ano, estojo, chave de fenda de calibração, pipeta de plástico e solução de calibração.

Especificações

Especificações gerais
Gravidade específica do ácido da bateria 1,15 a 1,30
Ponto de congelamento (etilenoglicol) 50°F a 86°F ATC (-60 a 25°F)
Ponto de congelamento (propilenoglicol) 50°F a 86°F ATC (-60° a 32°F)
Precisão básica do ponto de congelamento (etilenoglicol) ±5°F
Precisão básica do ponto de congelamento (propilenoglicol) ±5°F
Resolução máx. da gravidade específica do ácido da bateria 0.01
Resolução máx. do ponto de congelamento (etilenoglicol) 2°F
Resolução máx. do ponto de congelamento (propilenoglicol) 2°F
Detalhes adicionais
Dimensões 165 × 38 × 38mm (6,5 × 1,5 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)

Resources & Support

User Manual

Extech RF40 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.