Extech RF41

Portable Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°C)

The Extech RF41 measures propylene/ethylene glycol freezing points from -50°C to 0°C. It also measures the specific gravity of battery acid from 1.11 to 1.30 and provides a quick reference of battery charge condition. Requires only 2 or 3 drops of solution for fast and accurate readings. The automatic temperature compensation provides repeatable measurements on an easy to read scale. Prism and lens come with a simple focus adjustment. Includes carrying case and calibration screwdriver.

Especificações

Especificações gerais
Gravidade específica do ácido da bateria 1.15 to 1.30
Ponto de congelamento (etilenoglicol) -50 to 0°C (10°C to 30°C ATC)
Ponto de congelamento (propilenoglicol) -50 to 0°C (10°C to 30°C ATC)
Precisão básica do ponto de congelamento (etilenoglicol) ±2%
Precisão básica do ponto de congelamento (propilenoglicol) ±2%
Resolução máx. da gravidade específica do ácido da bateria 0.01
Resolução máx. do ponto de congelamento (etilenoglicol) 1°C
Resolução máx. do ponto de congelamento (propilenoglicol) 1°C
Detalhes adicionais
Dimensões 6.5 × 1.5 × 1.5" (165 × 38 × 38mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (200g)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RF41 User Manual

Datasheet

Extech RFxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.