Produto descontinuado

Extech RH10

Pocket Series Hygro-Thermometer

The Extech RH10 is a Pocket Series Hygro-Thermometer with an automatic LCD backlight and double molded grip. The meter measures relative humidity from 0% RH to 100% RH, temperature from -20°C to 60°C (-4°F to 140°F), and records max/min readings. This product is complete with a 9 V battery and built in sensor.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±2.0°C ( ±3.0°F)
Precisão básica da umidade relativa ±5.0% (0.0 to 20.0), ±3.5% (20.0 to 80%), ±5.0% (80.0 to 95.0%)
Taxa de Amostragem 2 samples per second
Temperatura (ar) -20.0 to 60.0°C ( -4.0 to 140.0°F)
Umidade Relativa 0 to 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.3 × 9 × 1.8" (135 × 229 × 46mm)
Garantia 2 years
Peso 7.0oz (200g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech RH10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH10 User Manual

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.