Extech RH101

Higrotermômetro + termômetro infravermelho

Este dispositivo combinado de medidor de umidade e termômetro infravermelho apresenta uma grande tela LCD iluminada com leituras primária e secundária. O usuário pode selecionar infravermelho ou umidade para a leitura primária; a leitura secundária sempre exibe a temperatura ambiente. O termômetro infravermelho tem mira a laser integrada e uma relação de distância para alvo de 8:1. Retenção de dados, máx. e desligamento automático. Completo com bateria de 9 V e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,95 (fixa)
Precisão básica da temperatura (ar) ±3 °F/2 °C
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 500 °C (-58 a 932 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±3,5%
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% ou ±4 °F/2 °C
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -20 a 60 ° C° (-4 a 140 F)
Temperatura (RTD) 0,1°
Umidade Relativa 10% a 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 150 × 75 × 40 mm (5,9 × 2,95 × 1,57 in)
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)
Potência 1 x bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RH101 BR

Datasheet

Extech RH101 Datasheet

User Manual

Extech RH101 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.