Extech RH200W

Higrotermômetro sem fio multicanal

O RH200W é o higrotermômetro sem fio multicanal Extech que exibe os níveis de temperatura e umidade de espaços internos.’ Conecte até oito transmissores sem fio para medir de modo remoto os níveis de temperatura e umidade a uma distância de até 30 m (98 pés). A tela LCD exibe ícones, que indicam os níveis de conforto interno, e setas de tendência, que mostram constância, aumento ou diminuição das leituras. O aparelho também registra leituras de mín. e máx. durante cada sessão de medição. É ideal para o monitoramento de ambiente em múltiplos cômodos, como em restaurantes, fábricas, escritórios, residências, estufas, armazéns e edifícios para arquivo.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio 98 pés (30 m)
Frequência de transmissão sem fio 433 MHz
Precisão básica da temperatura (ar) 1°C/±1.8°F
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) °C/0,1°F
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) -5 a 50°C (23 a 122°F)
Umidade Relativa 1 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE, FC
Dimensões 130 × 112 × 27,5 mm (5,1 × 4,4 × 1,1 pés)
Garantia 2 anos
Peso 295 g (10,4 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RH200W

Certification

Extech RH200W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH200W Datasheet

User Manual

Extech RH200W User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.