Extech RH200W-T

Wireless Hygro-Thermometer Transmitter

Extech's RH200W-T is a Wireless Hygro-Thermometer Transmitter for the RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature and humidity levels up to 30 m (98 ft) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio 98ft (30m)
Frequência de transmissão sem fio 433MHz
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F (1 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
Umidade Relativa 1 to 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE, FC
Dimensões 4.5 × 2.4 × 1.6" (113 × 61 × 39.5mm)
Garantia 1/2 year
Peso 4.8oz (136g)
Potência 2 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech RH200W-T Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.