Produto descontinuado

Extech RH210

Higrotermômetro compacto

O RH210 é um higrotermômetro que mede umidade relativa, temperatura e ponto de orvalho. Este hidrotermômetro compacto é ideal para muitas aplicações industriais ou residenciais. Completo com sonda e cabo de 1 m (39 pol), pilha de 9 V e estojo flexível.

Especificações

Especificações gerais
Ponto de Condensação -25,3 a 48,9 °C (-13,5 a 120,0 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,8 °C (±1,5 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica do ponto de condensação ±1.2 °C (±2.2 °F)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1°
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F°)
Umidade Relativa 10 a 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 135 × 60 × 33 mm (5,3 × 2,4 × 1,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 264 g (9,3 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RH210 Datasheet

User Manual

Extech RH210 User Manual

Certification

Extech RH210 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.