Extech RH25

Psicrômetro do índice de calor

A caneta de psicômetro de índice de calor Extech RH25 monitora facilmente o índice de calor durante dias quentes e úmidos em ajuda a evitar insolação durante atividades ao ar livre ou eventos esportivos. Seu design de bolso torna conveniente levá-lo aonde quer que você vá. Completo com pilha CR2032.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Ponto de Condensação -78 a 50 °C (-108.4 a 122 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1°F/0,6°C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F/C
Resolução máx. da temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1 °F/ °C
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1 °F/°C
Resolução máx. do índice de calor 0,1 °F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Temperatura do globo do bulbo úmido (WBGT) -25 a 54,5 °C (-13 a 130 °F)
Umidade Relativa 0 a 99,9%
Índice de calor -46 a 205 °C (-50,8 a 401 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 140 × 35 × 18 mm (5,5 × 1,4 × 0,7 pol)
Garantia 2 anos
Peso 50 g (1,8 oz)
Potência 1 x pilha CR2032 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RH25 BR

Certification

Extech RH25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH25 Datasheet

User Manual

Extech RH25 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.