Extech RH250W

Higrotermômetro com conectividade ao aplicativo ExView®

O Extech RH250W é um higrotermômetro compacto com conectividade Bluetooth® que permite aos profissionais de construção e manutenção visualizarem e compartilharem dados de umidade e temperatura a partir de um dispositivo móvel usando o aplicativo gratuito ExView. Com a capacidade de capturar dados, exibir tendências, definir alarmes audiovisuais e enviar relatórios, os usuários podem obter informações mais detalhadas sobre a integridade de equipamentos e edifícios.

Exiba os dados no display LCD grande e retroiluminado e a partir de dispositivos móveis iOS® ou Android™ usando o aplicativo ExView via Bluetooth.
Monitore simultaneamente os dados de umidade relativa e temperatura, registre leituras máx./mín. e congele a tela com o recurso ‘retenção de dados’.
Exporte dados em .csv, crie e envie relatórios em PDF, incluindo fotos do local de medição registradas com a câmera de um smartphone ou tablet conectado.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio até 90 m na linha de visão
Bateria
Condição de operação
Conectividade sem fio Bluetooth® (via aplicativo móvel ExView iOS/Android)
LCD com Retroiluminação
Precisão básica da temperatura (ar) ±2,0°F (±1,0°C)
Precisão básica da umidade relativa ±5% UR
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,2°F (0,1°C)
Resolução máxima da umidade relativa 0,1% UR
Taxa de Amostragem 1 s
Temperatura (ar) 14 a 140°F (-10 a 60°C)
Tempo de Resposta 1 s
Umidade Relativa 0 a 100% UR
Detalhes adicionais
Certificações CE, FCC, UKCA
Condições de Operação 32 a 104°F (0 a 40°C),≤80% UR
Dimensões 5.9 x 2.1 x 1.1 in (150 x 53 x 28 mm)
Garantia 2 anos
Peso 2.8 oz (80,5 g)
Potência 3 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de início rápido Extech RH250W BR

User Manual

Manual do usuário do Extech RH250W

Datasheet

Ficha técnica do Extech RH250W BR

User Manual

Manual do usuário do Extech ExView BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Quick Start Guide

Extech RH250W Quick Start Guide

Datasheet

Extech RH250W Datasheet

Certification

Extech RH250W Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH250W User Manual

User Manual

Extech RH250W User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.