Produto descontinuado

Extech RH30

Hygro-Thermometer with Humidity Alert

The Extech RH30 Hygro-Thermometer simultaneously measures and displays temperature, relative humidity, and dew point. It allows building managers and homeowners to monitor moisture content in the air in order to prevent mold growth. For mold that thrives in moist conditions and may be found in damp basements, closets, bathrooms, food storage areas, and other interior locations. Comes with desktop stand, two AA batteries, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8°F/1.0°C
Precisão básica da umidade relativa ±4% (35 to 75%) otherwise ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Temperatura (ar) 14 to 122°F (-10 to 50°C)
Umidade Relativa 1.0 to 99.0%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.7 × 1.0 × 3.7" (95 × 25 × 95)mm
Garantia 2 years
Peso 3.2 oz (90 g)
Potência 2 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RH30 Datasheet

User Manual

Extech RH30 User Manual

Certification

Extech RH30 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.